Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Stappenmotoren DM66200H van Faulhaber in perspectiefweergave

FAULHABER DM-Ring

Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
66 mm
Lengte:
24 mm
Staphoek (volledige stap):
1.8 °
Stilstandkoppel:
307 mNm

Ring-stappenmotor met grote opening

De motoren uit de DR-serie van FAULHABER hebben een bijzonder ontwerp met een grote opening met een doorsnede van 40 mm. Net als bij een motor met holle as kunnen er bij dit ontwerp laser- of lichtsignalen, kabels, gassen of vloeistoffen door het midden van de motor worden geleid, afhankelijk van de vereisten van de toepassing. De directe aandrijving bestaat uit een magneetschijf met acht spoelen. Hiermee loopt de motor volledig spelingsvrij met minimale wrijving. Door de grote kogellagers kunnen de motoren grote belastingen aan, en ze kunnen werken met 200 stappen per omwenteling.

Dankzij het bijzonder platte ontwerp en lage gewicht is de DR-serie van FAULHABER eenvoudig te integreren in allerlei soorten toepassingen. De ring-stappenmotor is een uitstekende keus voor veeleisende positioneringstoepassingen, bijvoorbeeld in de optica, ruimtevaart of industriële automatisering. De motorserie is ook geschikt voor de nauwkeurige rotatie van lenzen, waarbij het licht door het centrum van de motor kan worden geleid. Als de toepassing elektrokabels vereist die in het midden van de motor lopen, kunnen deze door de grote opening worden geleid. Zo is de motor bijvoorbeeld geschikt om antennes te positioneren of objectglashouders of camera's te draaien.

Bijzonder grote opening
Bijzonder nauwkeurige positionering
Hoog houdkoppel
Geschikt voor hoge belastingen
Laag gewicht

FAULHABER DM-Ring

FAULHABER Ringstuurmotor visuele kopregel
TechNews
Nieuwe producten
Stappenmotoren

Met zijn DM66200H serie, opent FAULHABER een compleet nieuwe prestatiedimensie voor motoren met interne opening. Als directe aandrijving is de nieuwe holle-asmotor spelingsvrij en kan deze bijzonder eenvoudig worden geïntegreerd in verschillende toepassingen.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.