Dankzij de extreem hoge nauwkeurigheid bij de positionering is de DM-Micro-stappenmotorfamilie van FAULHABER de ideale keuze voor microstaptoepassingen. De tweefasenmotoren hebben geen aparte encoder nodig en vormen daardoor een kosteneffectieve oplossing voor de positionering. De motoren werken met een magneetschijf en vier spoelen, voor in totaal 20 stappen per omwenteling.
De stappenmotoren van de FAULHABER DM-Micro-serie werken extreem soepel met een laag koppelrimpel. Dat maakt deze motoren ideaal voor toepassingen in de optica, bijvoorbeeld om lenzen te positioneren in infrarood- of thermische camera's. Ze zijn ook een uitstekende keuze in inspectierobots en voor halfgeleiderverwerking. Indien nodig kunnen ze worden geleverd in speciale uitvoeringen met redundante wikkelingen. Ook is het mogelijk om de motoren te combineren met diverse bijpassende controllers, tandwielkasten en lineaire actuatoren.

Gebruik onze Drive Calculator om de aandrijving te vinden die aan jouw eisen voldoet.
Of vertel ons over je project via het contactformulier en wij helpen je bij het kiezen van de juiste motor.
Niets passends gevonden?
Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten.
Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.