Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Stappenmotoren DM52100N van Faulhaber in perspectiefweergave

FAULHABER DM-Dynamic

Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
40 ... 52 mm
Lengte:
20.3 ... 32.6 mm
Staphoek (volledige stap):
3.6 °

Schijfmagneetmotor met 4 spoelen en lage traagheid voor extreme dynamiek

De stappenmotoren uit de DM-Dynamic-serie van FAULHABER zijn speciaal uitgerust voor taken die hoge dynamische bewegingen vereisen. De lage traagheid van de schijfmagneet leidt tot extreem krachtige versnelling en afremming en ondersteunt snelle richtingswissels. De DM-Dynamic motoren van FAULHABER werken met dubbele wikkelingen met aparte aansluitingen, voor een redundant aandrijfsysteem. Met hun korte lengte en lage gewicht vereisen ze minimale installatieruimte.

De DM-Dynamic-stappenmotoren zijn ideaal voor toepassingen met bijzonder dynamische bewegingen, zoals in aanvoerapparaten of selectiewielen voor gereedschappen in de halfgeleiderindustrie. Dankzij de redundante wikkelingen zijn de motoren ook geschikt voor taken die redundante motorfases vereisen, zoals de positionering van voortstuwingen of antennes in satellieten. Voor een complete aandrijving kan de DM-Dynamic-serie worden gecombineerd met bijpassende controllers, encoders, tandwielkasten en lineaire actuatoren.

Hoge dynamiek
Lage traagheid
Korte lengte en laag gewicht

FAULHABER DM-Dynamic

Heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste DM-Dynamic-motor?

Vertel ons over je project via het contactformulier en wij helpen je bij het kiezen van de juiste motor.

Contactformulier

Stappenmotoren voor mechanische wikkelmachines
Application

Wereldwijd werd in 2017 meer dan 1,4 biljoen dollar aan kleding uitgegeven. Kunt u zich de hoeveelheid garen in deze berg kleding voorstellen? Wij ook niet - maar het moet wel miljoenen kilometers zijn geweest. Al dit garen werd tijdens de productie meerdere malen op- en afgewikkeld. Dat wikkelen is…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.