Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
Koppelconstante | kM | 43.5 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 6000 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 85 °C | |
Behuizingsmateriaal | Array | |
Massa | 394 g |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation