Snelheid - max.: | 0,3 mm/s |
Resolutie: | 1 nm |
Maximale spanning: | 48 V |
Stilstandkracht: | 300 N |
Series LTC300... Variante
LTC300 (B) | 0,3 | 1 | 48 | 300 |
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op deze website ("Cookies"). Klik op "Alle functies gebruiken" om cookies toe te staan voor een analyse van het websitegebruik en om de functionaliteit te verbeteren. Klik op "Instellingen" voor meer gedetailleerde informatie of om de instellingen te wijzigen en te selecteren welke specifieke Cookies we mogen gebruiken.
Hieronder kunt u de afzonderlijke technologieën die op deze website worden gebruikt activeren en deactiveren.