Press Inkoop
Press Inkoop

Lineaire DC-servomotoren Series LM 1483 ... 12

voor sin/cos-regeling

Belangrijkste eigenschappen
Continukracht tot:
6.2 N
Slaglengte:
20 ... 80 mm
Breedte:
14 mm
Hoogte:
19.9 mm
Lengte:
85.5 mm
Voordelen
Hoge dynamiek
Uitstekende verhouding tussen kracht en volume
Geen restkracht aanwezig
Niet-magnetische metalen behuizing
Compacte en robuuste constructie
Geen smering vereist
Eenvoudige installatie en configuratie
Varianten:
Series LM 1483-020-12
Fe max : Continukracht tot : 6.2 N |Smax : Slaglengte : 20 mm |W : Breedte : 14 mm |H : Hoogte : 19.9 mm |L : Lengte : 85.5 mm
Series LM 1483-040-12
Fe max : Continukracht tot : 6.2 N |Smax : Slaglengte : 40 mm |W : Breedte : 14 mm |H : Hoogte : 19.9 mm |L : Lengte : 85.5 mm
Series LM 1483-060-12
Fe max : Continukracht tot : 6.2 N |Smax : Slaglengte : 60 mm |W : Breedte : 14 mm |H : Hoogte : 19.9 mm |L : Lengte : 85.5 mm
Series LM 1483-080-12
Fe max : Continukracht tot : 6.2 N |Smax : Slaglengte : 80 mm |W : Breedte : 14 mm |H : Hoogte : 19.9 mm |L : Lengte : 85.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
continukrachtFe max. 6.2 N
PiekstroomIp max. 1.48 A
TegenspanningsconstantekE 10.16 V/m/s
continukrachtkF 12.44 N/A
Aansluitingsinductie, fase-faseR 26.3 Ω
Aansluitingsinductie, fase-faseL 1649 µH
Thermische weerstandRth1/Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Thermische tijdconstanteτw1 / τw2 12.2 / 789 s
Bedrijfstemperatuurbereik -20 ... 125 °C
Magneetmateriaalτm 18 mm
Behuizingsmateriaal metaal, niet-magnetisch
SlaglengteS max. 20 mm
herhaalbaarheidnauwkeurigheid, typ.σr 80 µm
Snelheid - max.ve max. 2.1 m/s
Snelheid - max.mt 117 g

Values at 22° and nominal voltageValue
continukrachtFe max. 6.2 N
PiekstroomIp max. 1.48 A
TegenspanningsconstantekE 10.16 V/m/s
continukrachtkF 12.44 N/A
Aansluitingsinductie, fase-faseR 26.3 Ω
Aansluitingsinductie, fase-faseL 1649 µH
Thermische weerstandRth1/Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Thermische tijdconstanteτw1 / τw2 12.2 / 789 s
Bedrijfstemperatuurbereik -20 ... 125 °C
Magneetmateriaalτm 18 mm
Behuizingsmateriaal metaal, niet-magnetisch
SlaglengteS max. 40 mm
herhaalbaarheidnauwkeurigheid, typ.σr 80 µm
Snelheid - max.ve max. 2.7 m/s
Snelheid - max.mt 124 g

Values at 22° and nominal voltageValue
continukrachtFe max. 6.2 N
PiekstroomIp max. 1.48 A
TegenspanningsconstantekE 10.16 V/m/s
continukrachtkF 12.44 N/A
Aansluitingsinductie, fase-faseR 26.3 Ω
Aansluitingsinductie, fase-faseL 1649 µH
Thermische weerstandRth1/Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Thermische tijdconstanteτw1 / τw2 12.2 / 789 s
Bedrijfstemperatuurbereik -20 ... 125 °C
Magneetmateriaalτm 18 mm
Behuizingsmateriaal metaal, niet-magnetisch
SlaglengteS max. 60 mm
herhaalbaarheidnauwkeurigheid, typ.σr 80 µm
Snelheid - max.ve max. 3.1 m/s
Snelheid - max.mt 128 g

Values at 22° and nominal voltageValue
continukrachtFe max. 6.2 N
PiekstroomIp max. 1.48 A
TegenspanningsconstantekE 10.16 V/m/s
continukrachtkF 12.44 N/A
Aansluitingsinductie, fase-faseR 26.3 Ω
Aansluitingsinductie, fase-faseL 1649 µH
Thermische weerstandRth1/Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Thermische tijdconstanteτw1 / τw2 12.2 / 789 s
Bedrijfstemperatuurbereik -20 ... 125 °C
Magneetmateriaalτm 18 mm
Behuizingsmateriaal metaal, niet-magnetisch
SlaglengteS max. 80 mm
herhaalbaarheidnauwkeurigheid, typ.σr 80 µm
Snelheid - max.ve max. 3.4 m/s
Snelheid - max.mt 132 g
Werkgebied
Werkgebied (LM 1483-020-12)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (LM 1483-020-12)
Werkgebied
Werkgebied (LM 1483-040-12)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (LM 1483-040-12)
Werkgebied
Werkgebied (LM 1483-060-12)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (LM 1483-060-12)
Werkgebied
Werkgebied (LM 1483-080-12)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (LM 1483-080-12)

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
pdf
Gebruikshandleiding
zip
3D-CAD Files

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Lineaire DC-servomotoren Series LM 1483 ... 12 van FAULHABER
Lineaire DC-servomotoren Series LM 1483 ... 12 van FAULHABER
Lineaire DC-servomotoren Series LM 1483 ... 12 van FAULHABER
Lineaire DC-servomotoren Series LM 1483 ... 12 van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series LM 1483-020-12
voor sin/cos-regeling
Belangrijkste eigenschappen
Continukracht tot: 6.2 N
Slaglengte: 20 mm
Breedte: 14 mm
Hoogte: 19.9 mm
Lengte: 85.5 mm
Geselecteerde variant
Series LM 1483-040-12
voor sin/cos-regeling
Belangrijkste eigenschappen
Continukracht tot: 6.2 N
Slaglengte: 40 mm
Breedte: 14 mm
Hoogte: 19.9 mm
Lengte: 85.5 mm
Geselecteerde variant
Series LM 1483-060-12
voor sin/cos-regeling
Belangrijkste eigenschappen
Continukracht tot: 6.2 N
Slaglengte: 60 mm
Breedte: 14 mm
Hoogte: 19.9 mm
Lengte: 85.5 mm
Geselecteerde variant
Series LM 1483-080-12
voor sin/cos-regeling
Belangrijkste eigenschappen
Continukracht tot: 6.2 N
Slaglengte: 80 mm
Breedte: 14 mm
Hoogte: 19.9 mm
Lengte: 85.5 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.