| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 1 A | |
| Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 2 A | |
| Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 307 mNm | |
| Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 581 mNm | |
| Rotortraagheid | 363 ·10⁻⁷ kgm² | |
| Staphoek (volledige stap) | 1.8 ° | |
| Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
| Hoekversnelling, max. | 16 ·10³ rad/s² | |
| Thermische weerstand | 1.4 / 6.9 K/W | |
| Thermische tijdconstante | 16 / 1000 s | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ... 70 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
| Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Massa | 218 g | |
| Magneetmateriaal | NdFeB | |


Download
Application note