Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze DC-servomotoren Series 3268 ... BX4 SCDC

met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
24 V
Nominaal koppel tot:
60 mNm
Toerental bij nullast tot:
5500 min⁻¹
Diameter:
32 mm
Lengte:
85.4 mm
Voordelen
Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij optionele analoge Hall-sensoren, ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 50 min-1
Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
Varianten:
Series 3268G024BX4 SC
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 60 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 5500 min⁻¹ |Ø : Diameter : 32 mm |L : Lengte : 85.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 24 V
Efficiëntie, max.ηmax. 95 %
Toerental bij nullastn0 5500 min⁻¹
KoppelconstantekM 43.5 mNm/A
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 85 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 305 g
Aantal poolparen 4
Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Planetaire reductoren
FAULHABER GPT
Lineaire actuatoren
FAULHABER L
32L ... ML Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... ML
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
32L ... PB Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... PB
Tandwielkast met geïntegreerde kogelomloopspindel, hoog nauwkeurige uitvoering
32L ... SB Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... SB
Tandwielkast met ingebouwde standard kogelomloopspindel
32L ... TL Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... TL
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, trapeziumdraad
Accessoires
Adapters en kabels
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
pdf
Accessoires Combinatie
pdf
Gebruikshandleiding
zip
3D-CAD Files

Software

Declarations of Conformity

pdf
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
FAULHABER BX4 SC Series 3268 ... BX4 SCDC van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 3268G024BX4 SC
met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 60 mNm
Toerental bij nullast tot: 5500 min⁻¹
Diameter: 32 mm
Lengte: 85.4 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.