Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze platte DC-motoren Series 2610 ... B

Vierpolentechnologie

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
6 ... 12 V
Nominaal koppel tot:
2.87 mNm
Toerental bij nullast tot:
6400 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
7.543 mNm
Diameter:
26 mm
Lengte:
10.4 mm
Voordelen
Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 9 mm tot 22 mm
4-polig ontwerp
Elektronische commutatie met behulp van drie digitale Hall-sensoren
Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
Nauwkeurige toerentalregeling
Varianten:
Series 2610T006B
UN : Nominale spanning : 6 V |MN : Nominaal koppel tot : 2.87 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 6400 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 7.543 mNm |Ø : Diameter : 26 mm |L : Lengte : 10.4 mm
Series 2610T012B
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 2.85 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 6400 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 7.453 mNm |Ø : Diameter : 26 mm |L : Lengte : 10.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 6.97 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 79 %
Toerental bij nullastn0 6400 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.01 A
HoudkoppelMH 7.543 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.035 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 1085 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.922 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 8.8 mNm/A
StroomconstantekI 0.114 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 859 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 486 µH
Mechanische tijdconstanteτm 71 ms
RotortraagheidJ 7.9 gcm²
Hoekversnellingαmax. 9 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 33 / 27 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 23.6 / 222 s
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 80 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 20.1 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 40000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 28.2 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 79 %
Toerental bij nullastn0 6400 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.005 A
HoudkoppelMH 7.453 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.035 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 543 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 1.842 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 17.6 mNm/A
StroomconstantekI 0.057 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 870 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 1945 µH
Mechanische tijdconstanteτm 72 ms
RotortraagheidJ 7.9 gcm²
Hoekversnellingαmax. 9 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 33 / 27 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 23.6 / 222 s
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 80 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 20.1 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 40000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied
Werkgebied (2610T006B)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 6 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2610T006B)
Werkgebied
Werkgebied (2610T012B)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2610T012B)
Accessoires
Adapters en kabels
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Aandrijfelektronica
Speed Controllers
SC 1801 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 P
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 1801 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 S
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files
FAULHABER B-Flat Series 2610 ... B van FAULHABER
FAULHABER B-Flat Series 2610 ... B van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 2610T006B
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 6 V
Nominaal koppel tot: 2.87 mNm
Toerental bij nullast tot: 6400 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 7.543 mNm
Diameter: 26 mm
Lengte: 10.4 mm
Geselecteerde variant
Series 2610T012B
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 2.85 mNm
Toerental bij nullast tot: 6400 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 7.453 mNm
Diameter: 26 mm
Lengte: 10.4 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.