Press Inkoop
Press Inkoop

Platte DC-micromotoren Series 2607 ... SR

Edelmetaalcommutatie

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
6 ... 24 V
Nominaal koppel tot:
3.4 mNm
Toerental bij nullast tot:
6600 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
6.77 mNm
Diameter:
26 mm
Lengte:
7 mm
Voordelen
Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 6 mm tot 19 mm
4-polig ontwerp
Minimaal traagheidsmoment
Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
Beschikbaar met geïntegreerde optische encoders
Varianten:
Series 2607T006SR
UN : Nominale spanning : 6 V |MN : Nominaal koppel tot : 3.2 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 6600 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 6.26 mNm |Ø : Diameter : 26 mm |L : Lengte : 7 mm
Series 2607T012SR
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 3.1 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 5900 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 6.21 mNm |Ø : Diameter : 26 mm |L : Lengte : 7 mm
Series 2607T024SR
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 3.4 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 6200 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 6.77 mNm |Ø : Diameter : 26 mm |L : Lengte : 7 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
AansluitingsweerstandR 8.2 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 81 %
Toerental bij nullastn0 6600 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.007 A
HoudkoppelMH 6.26 mNm
WrijvingskoppelMR 0.06 mNm
Toerentalconstantekn 1111 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.9 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 8.59 mNm/A
StroomconstantekI 0.116 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 465 µH
Mechanische tijdconstanteτm 7.5 ms
RotortraagheidJ 0.68 gcm²
Hoekversnellingαmax. 92 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 2.7 / 24.45 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 1.8 / 163 s
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 100 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 16.1 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 8000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
AansluitingsweerstandR 36.5 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 80 %
Toerental bij nullastn0 5900 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.004 A
HoudkoppelMH 6.21 mNm
WrijvingskoppelMR 0.07 mNm
Toerentalconstantekn 500 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 2 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 19.09 mNm/A
StroomconstantekI 0.052 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 2200 µH
Mechanische tijdconstanteτm 6.8 ms
RotortraagheidJ 0.68 gcm²
Hoekversnellingαmax. 92 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 2.7 / 24.45 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 1.8 / 163 s
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 100 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 16.1 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 8000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 24 V
AansluitingsweerstandR 128 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 81 %
Toerental bij nullastn0 6200 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.002 A
HoudkoppelMH 6.77 mNm
WrijvingskoppelMR 0.07 mNm
Toerentalconstantekn 261 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 3.83 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 36.54 mNm/A
StroomconstantekI 0.027 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 8400 µH
Mechanische tijdconstanteτm 6.5 ms
RotortraagheidJ 0.68 gcm²
Hoekversnellingαmax. 100 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 2.7 / 24.45 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 1.8 / 163 s
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 100 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 16.1 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 8000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied
Werkgebied (2607T006SR)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 6 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2607T006SR)
Werkgebied
Werkgebied (2607T012SR)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2607T012SR)
Werkgebied
Werkgebied (2607T024SR)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2607T024SR)
Accessoires
Adapters en kabels
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Aandrijfelektronica
Speed Controllers
SC 1801 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 P
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 1801 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 S
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files
FAULHABER SR-Flat Series 2607 ... SR van FAULHABER
FAULHABER SR-Flat Series 2607 ... SR van FAULHABER
FAULHABER SR-Flat Series 2607 ... SR van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 2607T006SR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 6 V
Nominaal koppel tot: 3.2 mNm
Toerental bij nullast tot: 6600 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 6.26 mNm
Diameter: 26 mm
Lengte: 7 mm
Geselecteerde variant
Series 2607T012SR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 3.1 mNm
Toerental bij nullast tot: 5900 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 6.21 mNm
Diameter: 26 mm
Lengte: 7 mm
Geselecteerde variant
Series 2607T024SR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 3.4 mNm
Toerental bij nullast tot: 6200 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 6.77 mNm
Diameter: 26 mm
Lengte: 7 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.