Borstelloze DC-servomotoren
Series
2250 ... BX4S
Vierpolentechnologie
Nominale spanning: | 12 ... 24 V |
Koppel tot (max.): | 13,7 mNm |
Toerental bij nullast: | 11.400 min⁻¹ |
Houdkoppel: | 85,8 mNm |
Diameter: | 22 mm |
Lengte: | 51,8 mm |
Precisietandwielkasten
Planetaire reductorenEncoders
Absolute encodersAccessoires
Adapters en kabelsAandrijfelectronica
Motion Controllers