Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Motion Control Systems Series 2250 ... BX4 CxD

V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Nominaal koppel tot:
25 mNm
Toerental bij nullast tot:
5700 min⁻¹
Diameter:
22 mm
Lengte:
67.6 mm
Voordelen
Groot toerentalbereik van 1 tot 11.300 min-1
RS232- of CANopen-interface, adapter voor aansluiting op de USB-interface
Compact montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
Minimale bedradingseisen
Rustige loop
Varianten:
Series 2250S024BX4 CSD/COD
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 25 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 5700 min⁻¹ |Ø : Diameter : 22 mm |L : Lengte : 67.6 mm
Series 2250S012BX4 CSD/COD
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 22 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 5500 min⁻¹ |Ø : Diameter : 22 mm |L : Lengte : 67.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Elektronische voedingsspanningUB/UEL 8 ... 30 V DC
KoppelconstantekM 36.9 mNm/A
Toerentalbereik 1 ... 7500 min⁻¹
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 85 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 117 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Elektronische voedingsspanningUB/UEL 8 ... 30 V DC
KoppelconstantekM 19 mNm/A
Toerentalbereik 1 ... 8500 min⁻¹
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 85 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 117 g
Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Precisietandwielkasten
Planetaire reductoren
FAULHABER GPT
Lineaire actuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... ML
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
22L ... PB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... PB
Tandwielkast met geïntegreerde kogelomloopspindel, hoog nauwkeurige uitvoering
22L ... SB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... SB
Tandwielkast met ingebouwde standard kogelomloopspindel
32L ... ML Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... ML
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
32L ... PB Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... PB
Tandwielkast met geïntegreerde kogelomloopspindel, hoog nauwkeurige uitvoering
32L ... SB Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... SB
Tandwielkast met ingebouwde standard kogelomloopspindel
32L ... TL Serie  van FAULHABER
Serie 32L ... TL
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, trapeziumdraad
Accessoires
Adapters en kabels
6501.00113 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00113
Adapterbord BX4 CxD
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
pdf
Accessoires Combinatie
pdf
Gebruikshandleiding
pdf
Communicatiehandleiding RS232
pdf
Communicatiehandleiding CANopen CiA
pdf
Communicatiehandleiding CANopen FAULHABER CAN
zip
3D-CAD Files

Application note

pdf
AN 103 - Transition from 3564 … BCMCXX2805 to 3564 … BCS MCXX3006
pdf
AN 108 - Motion Controller RS232: Homing to Hard Stop
pdf
AN 109 - Gearing Mode - What works, what doesn't?
pdf
AN 110 - Home to Hard Stop (CAN-Version)Motion Controller CANopen: Homing to Hard Stop
pdf
AN 126 - Adapter PA2 - MCDC
pdf
AN 134 - Integration of a Faulhaber controller into a Siemens PLC
pdf
AN 143 - Integration of a Faulhaber CANopen controller into a B&R PLC
pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 170 - Selecting additional inductors for small BL-Motors (< 15mm)
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Declarations of Conformity

pdf
EG-00030-001 - 2232S…BX4 CxD, 2250S…BX4 CxD

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00031-001 - 2232S…BX4 CxD, 2250S…BX4 CxD
FAULHABER BX4 CxD/Cx Series 2250 ... BX4 CxD van FAULHABER
FAULHABER BX4 CxD/Cx Series 2250 ... BX4 CxD van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 2250S024BX4 CSD/COD
V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 25 mNm
Toerental bij nullast tot: 5700 min⁻¹
Diameter: 22 mm
Lengte: 67.6 mm
Geselecteerde variant
Series 2250S012BX4 CSD/COD
V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 22 mNm
Toerental bij nullast tot: 5500 min⁻¹
Diameter: 22 mm
Lengte: 67.6 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.