Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze DC-servomotoren Series 2232 ... BX4 SC

met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Nominaal koppel tot:
17.5 mNm
Toerental bij nullast tot:
7100 min⁻¹
Diameter:
22 mm
Lengte:
49.6 mm
Voordelen
Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij optionele analoge Hall-sensoren, ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 50 min-1
Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
Varianten:
Series 2232S012BX4 SC
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 17 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 7000 min⁻¹ |Ø : Diameter : 22 mm |L : Lengte : 49.6 mm
Series 2232S024BX4 SC
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 17.5 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 7100 min⁻¹ |Ø : Diameter : 22 mm |L : Lengte : 49.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
Efficiëntie, max.ηmax. 95 %
Toerental bij nullastn0 7000 min⁻¹
KoppelconstantekM 16.5 mNm/A
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 85 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 77 g
Aantal poolparen 4

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 24 V
Efficiëntie, max.ηmax. 95 %
Toerental bij nullastn0 7100 min⁻¹
KoppelconstantekM 31.4 mNm/A
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 85 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 77 g
Aantal poolparen 4
Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Precisietandwielkasten
Planetaire reductoren
FAULHABER GPT
Lineaire actuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... ML
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
22L ... PB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... PB
Tandwielkast met geïntegreerde kogelomloopspindel, hoog nauwkeurige uitvoering
22L ... SB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... SB
Tandwielkast met ingebouwde standard kogelomloopspindel
Accessoires
Adapters en kabels
6501.00088 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmeerbord
6501.00096 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00096
USB-programmeerbord
6501.00097 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00097
USB-programmeerbord
6501.00112 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00112
Aansluitadapter SCS » USB
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
pdf
Accessoires Combinatie
pdf
Gebruikshandleiding
zip
3D-CAD Files

Software

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC
FAULHABER BX4 SC Series 2232 ... BX4 SC van FAULHABER
FAULHABER BX4 SC Series 2232 ... BX4 SC van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 2232S012BX4 SC
met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 17 mNm
Toerental bij nullast tot: 7000 min⁻¹
Diameter: 22 mm
Lengte: 49.6 mm
Geselecteerde variant
Series 2232S024BX4 SC
met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 17.5 mNm
Toerental bij nullast tot: 7100 min⁻¹
Diameter: 22 mm
Lengte: 49.6 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.