Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze platte DC-motoren Series 2214 ... BXT H

Externe rotortechnologie, met behuizing

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
6 ... 24 V
Nominaal koppel tot:
9.7 mNm
Toerental bij nullast tot:
6970 min⁻¹
Diameter:
22 mm
Lengte:
14.8 mm
Voordelen
Externe-rotormotoren met zeer hoog koppel
Continu vermogen tot 100 W
Uitstekende verhouding tussen koppel en gewicht en grootte
Plat ontwerp voor ruimtekritische toepassingen. Lengtebereik van 14 tot 21 mm.
Bijpassende optische en magnetische encoders, tandwielkasten en bedieningselementen beschikbaar
14-polige constructie
Varianten:
Series 2214S006BXTH
UN : Nominale spanning : 6 V |MN : Nominaal koppel tot : 9.4 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 5760 min⁻¹ |Ø : Diameter : 22 mm |L : Lengte : 14.8 mm
Series 2214S012BXTH
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 9.7 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 6500 min⁻¹ |Ø : Diameter : 22 mm |L : Lengte : 14.8 mm
Series 2214S024BXTH
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 9.7 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 6970 min⁻¹ |Ø : Diameter : 22 mm |L : Lengte : 14.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 2.42 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 72 %
Toerental bij nullastn0 5760 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.061 A
Wrijvingskoppel, statischC0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 997 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 1 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 9.58 mNm/A
StroomconstantekI 0.104 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 252 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 271 µH
Mechanische tijdconstanteτm 8.7 ms
RotortraagheidJ 3.3 gcm²
Hoekversnellingαmax. 71.1 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Massa 28.9 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen 7
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 2.42 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 72 %
Toerental bij nullastn0 5760 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.061 A
Wrijvingskoppel, statischC0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 997 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 1 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 9.58 mNm/A
StroomconstantekI 0.104 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 252 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 271 µH
Mechanische tijdconstanteτm 8.7 ms
RotortraagheidJ 3.3 gcm²
Hoekversnellingαmax. 71.1 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Massa 28.9 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen 7
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 6.95 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 74 %
Toerental bij nullastn0 6500 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.04 A
Wrijvingskoppel, statischC0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 561 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 1.78 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 17 mNm/A
StroomconstantekI 0.0588 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 229 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 884 µH
Mechanische tijdconstanteτm 7.92 ms
RotortraagheidJ 3.3 gcm²
Hoekversnellingαmax. 88.2 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Massa 28.9 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen 7
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 6.95 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 74 %
Toerental bij nullastn0 6500 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.04 A
Wrijvingskoppel, statischC0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 561 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 1.78 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 17 mNm/A
StroomconstantekI 0.0588 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 229 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 884 µH
Mechanische tijdconstanteτm 7.92 ms
RotortraagheidJ 3.3 gcm²
Hoekversnellingαmax. 88.2 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Massa 28.9 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen 7
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 25.9 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 69 %
Toerental bij nullastn0 6970 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.016 A
Wrijvingskoppel, statischC0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 296 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 3.37 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 32.2 mNm/A
StroomconstantekI 0.031 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 238 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 3150 µH
Mechanische tijdconstanteτm 8.22 ms
RotortraagheidJ 3.3 gcm²
Hoekversnellingαmax. 89.7 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Massa 28.9 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen 7
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 25.9 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 69 %
Toerental bij nullastn0 6970 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.016 A
Wrijvingskoppel, statischC0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 296 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 3.37 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 32.2 mNm/A
StroomconstantekI 0.031 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 238 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 3150 µH
Mechanische tijdconstanteτm 8.22 ms
RotortraagheidJ 3.3 gcm²
Hoekversnellingαmax. 89.7 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Massa 28.9 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen 7
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2214S006BXTH)
Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2214S012BXTH)
Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2214S024BXTH)
Precisietandwielkasten
Planetaire reductoren
FAULHABER GPT
Lineaire actuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... ML
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
22L ... PB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... PB
Tandwielkast met geïntegreerde kogelomloopspindel, hoog nauwkeurige uitvoering
22L ... SB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... SB
Tandwielkast met ingebouwde standard kogelomloopspindel
Encoders
Incrementele encoder
IE3-1024 Serie  van FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 1 - 1024 impulsen per omwenteling
IE3-1024 L Serie  van FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 1 - 1024 impulsen per omwenteling, line driver
IEF3-4096 Serie  van FAULHABER
Serie IEF3-4096
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
IEF3-4096 L Serie  van FAULHABER
Serie IEF3-4096 L
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
IER3-10000 Serie  van FAULHABER
Serie IER3-10000
optische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 1000 - 10000 impulsen per omwenteling
IER3-10000 L Serie  van FAULHABER
Serie IER3-10000 L
optische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 1000 - 10000 impulsen per omwenteling, line driver
IERS3-500 Serie  van FAULHABER
Serie IERS3-500
optische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 250 - 500 impulsen per omwenteling
IERS3-500 L Serie  van FAULHABER
Serie IERS3-500 L
optische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 250 - 500 impulsen per omwenteling, line driver
Aandrijfelektronica
Motion Controllers
MC 3001 B Serie  van FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
MC 3001 P Serie  van FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
MC 3603 S Serie  van FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
MC 5004 P Serie  van FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
MC 5005 S Serie  van FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
Speed Controllers
SC 1801 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 P
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 1801 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 S
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 2402 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 2402 P
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 2804 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 2804 S
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Series 2214 ... BXT H van FAULHABER
FAULHABER BXT Series 2214 ... BXT H van FAULHABER
FAULHABER BXT Series 2214 ... BXT H van FAULHABER
FAULHABER BXT Series 2214 ... BXT H van FAULHABER
FAULHABER BXT Series 2214 ... BXT H van FAULHABER
FAULHABER BXT Series 2214 ... BXT H van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 2214S006BXTH
Externe rotortechnologie, met behuizing
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 6 V
Nominaal koppel tot: 9.4 mNm
Toerental bij nullast tot: 5760 min⁻¹
Diameter: 22 mm
Lengte: 14.8 mm
Geselecteerde variant
Series 2214S012BXTH
Externe rotortechnologie, met behuizing
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 9.7 mNm
Toerental bij nullast tot: 6500 min⁻¹
Diameter: 22 mm
Lengte: 14.8 mm
Geselecteerde variant
Series 2214S024BXTH
Externe rotortechnologie, met behuizing
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 9.7 mNm
Toerental bij nullast tot: 6970 min⁻¹
Diameter: 22 mm
Lengte: 14.8 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.