Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze DC-servomotoren Series 1525 ... BRC

met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
9 ... 15 V
Nominaal koppel tot:
1.9 mNm
Toerental bij nullast tot:
16800 min⁻¹
Diameter:
15 mm
Lengte:
25.4 mm
Voordelen
Programmeerbare motoreigenschappen door geïntegreerde toerentalregelaar
Uitstekende betrouwbaarheid, lange levensduur
Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
Geen restkoppel
Breed, meer lineair toerental-/koppelbereik
Rustige loop
Varianten:
Series 1525U009BRC
UN : Nominale spanning : 9 V |MN : Nominaal koppel tot : 1.9 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 16800 min⁻¹ |Ø : Diameter : 15 mm |L : Lengte : 25.4 mm
Series 1525U012BRC
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 1.9 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 16300 min⁻¹ |Ø : Diameter : 15 mm |L : Lengte : 25.4 mm
Series 1525U015BRC
UN : Nominale spanning : 15 V |MN : Nominaal koppel tot : 1.9 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 15600 min⁻¹ |Ø : Diameter : 15 mm |L : Lengte : 25.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 9 V
Toerental bij nullastn0 16800 min⁻¹
KoppelconstantekM 4.9 mNm/A
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 85 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 16 g
Aantal poolparen 2

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
Toerental bij nullastn0 16300 min⁻¹
KoppelconstantekM 6.7 mNm/A
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 85 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 16 g
Aantal poolparen 2

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 15 V
Toerental bij nullastn0 15600 min⁻¹
KoppelconstantekM 8.7 mNm/A
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 85 °C
Behuizingsmateriaal roestvrij staal
Massa 16 g
Aantal poolparen 2
Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Werkgebied

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Accessoires
Adapters en kabels
6501.00088 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmeerbord
6501.00096 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00096
USB-programmeerbord
6501.00097 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00097
USB-programmeerbord
6501.00112 Serie  van FAULHABER
Serie 6501.00112
Aansluitadapter SCS » USB
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
pdf
Accessoires Combinatie
pdf
Gebruikshandleiding
zip
3D-CAD Files

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
FAULHABER BRC Series 1525 ... BRC van FAULHABER
FAULHABER BRC Series 1525 ... BRC van FAULHABER
FAULHABER BRC Series 1525 ... BRC van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 1525U009BRC
met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 9 V
Nominaal koppel tot: 1.9 mNm
Toerental bij nullast tot: 16800 min⁻¹
Diameter: 15 mm
Lengte: 25.4 mm
Geselecteerde variant
Series 1525U012BRC
met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 1.9 mNm
Toerental bij nullast tot: 16300 min⁻¹
Diameter: 15 mm
Lengte: 25.4 mm
Geselecteerde variant
Series 1525U015BRC
met geïntegreerde Speed Controller
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 15 V
Nominaal koppel tot: 1.9 mNm
Toerental bij nullast tot: 15600 min⁻¹
Diameter: 15 mm
Lengte: 25.4 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.