Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze platte DC-micromotoren Series 1509 ... B

Vierpolentechnologie

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
6 ... 12 V
Nominaal koppel tot:
0.45 mNm
Toerental bij nullast tot:
15000 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
0.953 mNm
Diameter:
15 mm
Lengte:
8.8 mm
Voordelen
Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 9 mm tot 22 mm
4-polig ontwerp
Elektronische commutatie met behulp van drie digitale Hall-sensoren
Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
Nauwkeurige toerentalregeling
Varianten:
Series 1509T006B
UN : Nominale spanning : 6 V |MN : Nominaal koppel tot : 0.45 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 15000 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 0.953 mNm |Ø : Diameter : 15 mm |L : Lengte : 8.8 mm
Series 1509T012B
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 0.44 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 14900 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 0.904 mNm |Ø : Diameter : 15 mm |L : Lengte : 8.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 22 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 54 %
Toerental bij nullastn0 15000 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.019 A
HoudkoppelMH 0.953 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.019 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 2682 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.373 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 3.56 mNm/A
StroomconstantekI 0.281 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 570 µH
Mechanische tijdconstanteτm 120 ms
RotortraagheidJ 0.69 gcm²
Hoekversnellingαmax. 14 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 12 / 133 s
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 80 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 6.9 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 40000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 92.7 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 53 %
Toerental bij nullastn0 14900 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.009 A
HoudkoppelMH 0.904 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.019 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 1339 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.747 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 7.13 mNm/A
StroomconstantekI 0.14 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 2282 µH
Mechanische tijdconstanteτm 126 ms
RotortraagheidJ 0.69 gcm²
Hoekversnellingαmax. 13 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 12 / 133 s
Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 80 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 6.9 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 40000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied
Werkgebied (1509T006B)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 6 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (1509T006B)
Werkgebied
Werkgebied (1509T012B)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (1509T012B)
Accessoires
Adapters en kabels
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Aandrijfelektronica
Speed Controllers
SC 1801 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 P
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 1801 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 S
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files
FAULHABER B-Flat Series 1509 ... B van FAULHABER
FAULHABER B-Flat Series 1509 ... B van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 1509T006B
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 6 V
Nominaal koppel tot: 0.45 mNm
Toerental bij nullast tot: 15000 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 0.953 mNm
Diameter: 15 mm
Lengte: 8.8 mm
Geselecteerde variant
Series 1509T012B
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 0.44 mNm
Toerental bij nullast tot: 14900 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 0.904 mNm
Diameter: 15 mm
Lengte: 8.8 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.