Press Inkoop
Press Inkoop

Platte DC-micromotoren Series 1506 ... SR IE2-8

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
3 ... 12 V
Toerental bij nullast tot:
15500 min⁻¹
Impulsen per omwenteling tot:
8
Encoderkanalen:
2
Diameter:
15 mm
Lengte:
7.8 mm
Voordelen
Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 6 mm tot 19 mm
4-polig ontwerp
Minimaal traagheidsmoment
Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
Beschikbaar met geïntegreerde optische encoders
Varianten:
Series 1506N003SR IE2-8
UN : Nominale spanning : 3 V |n0 : Toerental bij nullast tot : 13400 min⁻¹ |N : Impulsen per omwenteling tot : 8 |nchannel : Encoderkanalen : 2 |Ø : Diameter : 15 mm |L : Lengte : 7.8 mm
Series 1506N006SR IE2-8
UN : Nominale spanning : 6 V |n0 : Toerental bij nullast tot : 14300 min⁻¹ |N : Impulsen per omwenteling tot : 8 |nchannel : Encoderkanalen : 2 |Ø : Diameter : 15 mm |L : Lengte : 7.8 mm
Series 1506N012SR IE2-8
UN : Nominale spanning : 12 V |n0 : Toerental bij nullast tot : 15500 min⁻¹ |N : Impulsen per omwenteling tot : 8 |nchannel : Encoderkanalen : 2 |Ø : Diameter : 15 mm |L : Lengte : 7.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 3 V
AansluitingsweerstandR 10.4 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 68 %
Toerental bij nullastn0 13400 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.01 A
HoudkoppelMH 0.54 mNm
WrijvingskoppelMR 0.02 mNm
Toerentalconstantekn 4640 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.216 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 2.06 mNm/A
StroomconstantekI 0.486 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 175 µH
Mechanische tijdconstanteτm 24 ms
RotortraagheidJ 0.09 gcm²
Hoekversnellingαmax. 58 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 36 / 61 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5.4 / 190 s
Bedrijfstemperatuurbereik 0 ... 70 °C
- wikkeling, max. toegestaan 70 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 7.1 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 16000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
AansluitingsweerstandR 50.5 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 66 %
Toerental bij nullastn0 14300 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.005 A
HoudkoppelMH 0.46 mNm
WrijvingskoppelMR 0.02 mNm
Toerentalconstantekn 2480 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.403 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 3.84 mNm/A
StroomconstantekI 0.26 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 31400 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 720 µH
Mechanische tijdconstanteτm 30 ms
RotortraagheidJ 0.09 gcm²
Hoekversnellingαmax. 50 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 36 / 61 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5.4 / 190 s
Bedrijfstemperatuurbereik 0 ... 70 °C
- wikkeling, max. toegestaan 70 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 7.1 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 16000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
AansluitingsweerstandR 130 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 70 %
Toerental bij nullastn0 15500 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.003 A
HoudkoppelMH 0.64 mNm
WrijvingskoppelMR 0.02 mNm
Toerentalconstantekn 1340 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.749 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 7.15 mNm/A
StroomconstantekI 0.14 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 24200 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 2100 µH
Mechanische tijdconstanteτm 23 ms
RotortraagheidJ 0.09 gcm²
Hoekversnellingαmax. 71 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 36 / 61 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 5.4 / 190 s
Bedrijfstemperatuurbereik 0 ... 70 °C
- wikkeling, max. toegestaan 70 °C
Behuizingsmateriaal kunststof
Massa 7.1 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 16000 min⁻¹
Aantal poolparen 2
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Werkgebied

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Werkgebied

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 1506N003SR IE2-8
Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 3 V
Toerental bij nullast tot: 13400 min⁻¹
Impulsen per omwenteling tot: 8
Encoderkanalen: 2
Diameter: 15 mm
Lengte: 7.8 mm
Geselecteerde variant
Series 1506N006SR IE2-8
Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 6 V
Toerental bij nullast tot: 14300 min⁻¹
Impulsen per omwenteling tot: 8
Encoderkanalen: 2
Diameter: 15 mm
Lengte: 7.8 mm
Geselecteerde variant
Series 1506N012SR IE2-8
Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Toerental bij nullast tot: 15500 min⁻¹
Impulsen per omwenteling tot: 8
Encoderkanalen: 2
Diameter: 15 mm
Lengte: 7.8 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.