Faulhaber
  • FAULHABER Worldwide
      Contact
      • Argentinië Australië België Brazilië China Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Hongarije Ierland
      • India Israël Italië Japan Korea Liechtenstein Luxemburg Maleisië Nederland Noorwegen Oostenrijk
      • Polen Portugal Rusland Singapore Slovakije Spanje Taiwan Thailand Tsjechië Turkije Verenigd Koninkrijk
      • Verenigde Staten Zuid-Afrika Zweden Zwitserland Internationaal
  • Nederlands
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano
Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken. Start een nieuwe zoekopdracht.
  • Producten
    • Online productcatalogus
    • FAULHABER Drive Selection
    • DC-motoren
      • FAULHABER S/G
        • 0615...S 1219...G 1516...S 1624...S 2230...S 2233...S
      • FAULHABER SR
        • 0816...SR 1016...SR 1024...SR 1224...SR 1319...SR 1331...SR 1516...SR 1524...SR 1717...SR 1724...SR 2224...SR 2232...SR
      • FAULHABER CXR
        • 1336...CXR 1727...CXR 1741...CXR 2237...CXR 2642...CXR 2657...CXR
      • FAULHABER CR
        • 2342...CR 2642...CR 2657...CR 2668...CR 3242...CR 3257...CR 3272...CR 3863...CR 3890...CR
      • FAULHABER SR-Flat
        • 1506...SR 1506...SR IE2-8 1512...SR 1512...SR IE2-8 2607...SR 2607...SR IE2-16 2619...SR 2619...SR IE2-16
      • Technische informatie
    • Borstelloze DC-motoren
      • FAULHABER B-Micro
        • 0308...B 0515...B
      • FAULHABER B
        • 0620...B 0824...B 1028...B 1218...B 1226...B 1628...B 2036...B 2057...B 2444...B 3056...B 3564...B 4490...B
        • 4490...BS
      • FAULHABER BHx
        • 1645...BHS 1660...BHS 1660...BHT
      • FAULHABER BX4
        • 2232...BX4 2250...BX4 2250...BX4S 3242...BX4 3268...BX4
      • FAULHABER BP4
        • 2264...BP4 3274...BP4
      • FAULHABER B-Flat
        • 1509...B 1515...B 2610...B 2622...B
      • FAULHABER BXT
        • 2214...BXTH 2214...BXTR 3216...BXTH 3216...BXTR 4221...BXTH 4221...BXTR
      • Technische informatie
    • Motoren met geïntegreerde elektronica
      • FAULHABER BRC
        • 1525...BRC 1935...BRC 3153...BRC
      • FAULHABER BX4 SC
        • 2232...BX4 SC 2250...BX4 SC 2250...BX4S SC 3242...BX4 SC 3242...BX4 SCDC 3268...BX4 SC 3268...BX4 SCDC
      • FAULHABER B-Flat SC
        • 2610...B SC 2622...B SC
      • FAULHABER B Cx
        • 3564...B Cx
      • FAULHABER BX4 CxD/Cx
        • 2232...BX4 CxD 2250...BX4 CxD 3242...BX4 Cx 3268...BX4 Cx
      • FAULHABER MCS
        • MCS 3242...BX4 ET MCS 3242...BX4 RS/CO MCS 3268...BX4 ET MCS 3268...BX4 RS/CO MCS 3274...BP4 ET MCS 3274...BP4 RS/CO
    • Lineaire DC-servomotoren
      • LM 0830...01 LM 1247...11 LM 1247...12 LM 1483...11 LM 1483...12 LM 2070...11 LM 2070...12
    • Stappenmotoren
      • AM0820 AM1020 AM1524 AM2224 AM2224R3 DM0620 DM1220 DM40100R DM52100N DM52100R DM52100S
    • Piezo-motoren
      • LL06... LL10... LR17... LR50... LR80... LT20... LTC300... LTC40... LTC450...
    • Precisietandwielkasten
      • Planetaire reductoren
        • 03A 06/1 06A 08/1 10/1 12/4 13A 14/1 15/10 15A 16/7 17/1
        • 20/1R 22/7 22E 22EKV 22F 23/1 26/1 26/1R 26A 30/1 30/1S 32/3
        • 32/3R 32A 32ALN 38/1 38/1S 38/2 38/2S 38A 44/1
      • Cilindrische tandwielkasten en Spelingsvrije cilindrische tandwielkasten
        • 08/2 08/3 12/3 12/5 15/5 15/5S 15/8 16/5 16/5S 16/8 16A 22/2
        • 22/5
    • Lineaire componenten
      • Kogelomloopspindels
        • BS22-1.5 BS32-2.0
      • Spindels en opties
        • M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1
    • Encoders
      • Incrementele encoders
        • HEDL 5540 HEDS 5500 HEM3-256 W HXM3-64 IE2-1024 IE2-16 IE2-400 IE3-1024 IE3-1024L IEH2-4096 IEH3-4096 IEH3-4096 L
        • IEM3-1024 IER3-10000 IER3-10000L IERS3-500 IERS3-500L PA2-100 PA2-50 PE22-120 PE32-1024
      • Absolute encoders
        • AES-4096 AESM-4096
    • Aandrijfelektronica
      • Speed Controller
        • SC 1801 F SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S
      • Motion Controller
        • MC 5004 P MC 5004 P STO MC 5005 S MC 5010 S MCBL 3002 F MCBL 3002 F AES MCBL 3002 P MCBL 3002 P AES MCBL 3002 S MCBL 3002 S AES MCBL 3003 P MCBL 3003 P AES
        • MCBL 3006 S MCBL 3006 S AES MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MCLM 3002 F MCLM 3002 P MCLM 3002 S MCLM 3003 P MCLM 3006 S MCST 3601
    • Accessoires
      • 6501.00065 6501.00088 6501.00096 6501.00097 6501.00113 6501.00121 6501.00135 6501.00136 6501.00159 6501.00283 6501.00284 BC 5004
      • Cables and Accessories MBZ
  • Markten
    • Medische en laboratoriumapparatuur
      • Rotarex®S katheterAirconditioning in de couveuseInsulinepompAnalytisch apparaat Gyrolab xPlore TMLaboratoriumautomatiseringAnaesthesia and ventilation systemMyo-elektrische protheseWortelkanaalbehandeling zonder StressProsthetics LifeHandTattoo machineSample distribution systemRobotic assistant for TMS
      • ViKY (Vision Control for endoscopY)Blood pressure measuringDrug dispenserDiagnostic and therapy capsulesXYZ manipulatorControlled prosthetic legBlood circulation scannerLaboratory analysis systemsMicrokeratomeBlood glucose meterMiniature hexapods
    • Fabrieksautomatisering & robotica
      • Orderpickerrobot TORUDiepzee robotInspectie robotsZippermastKleine onderdelen grijperIndustrial robotsCHIMP robotUnmanned Ground Ve­­­hicleMROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)Humanoid service robotsRobotic armRobotic hand
      • Robot VehicleAssembly machinesManufacture robotikSewer RobotShrimp VehicleBelt conveyorsElectropneumatic Swivel Unit
    • Precisiecontrole & meettechniek
      • DoseerpompTestfaciliteiten voor autodeurenBreedbandseismometersCondor Sigma test deviceElectric field metersStripping machinesNanomeasurementHorizontal Balancing MachinesPrecision dispenserDial Gauge TestingRing shear testerGeo-Scanner
    • Industrieel gereedschap en materiaal
      • LaserlassenSensorschroevendraaierInkjet labelling systemElektrische snoeischaren5-axis CNC unitAdaptive Wire FeederSolar wafer productionWindow WipersWeighing SystemLinear positionersPressure pulsationsLaser welding
      • Hexapod (Micropositioning technology)Flying-Probe-SystemsPrinting machineCutting Plotter
    • Lucht- & ruimtevaart
      • SEIS - Seismisch Experiment voor InterieurstructuurCimon vluchtassistentAmfibische vliegtuigMars RoverCabinetechniekComet probe "Rosetta Mission"HexapodControl rocket fuel valvesUAVs (Unmanned Aerial Vehicle)Measuring sensor
    • Optica & fotonica
      • Optica in vuurtorensRöntgenlenzenPulsed-laser beamsSurgical vision systemsMicroscope Scanning StageSurgical microscope head setGiant telescopeLBT (Large Binocular Telescope)
    • Camera, audio en data
      • Panoramic cameraCamera set upReconnaissance DronesLCD displaysCamera head inspection devicesCamera CranesLive Camera Systems
    • Bescherming van milieu & gezondheid
      • Automatische mechatronische zekeringssysteem voor klimmers (EPIC)ATEX Pump driveEnergy kitesSeismometerMicro annular gear pumpDeep-Sea Sensors
    • Modelbouw & prototypes
      • Zelfrijdende raceautos'sMiniatur WunderlandCommercial Vehicle ReplicasSpherical VehicleModel steam locomotiveFootball robot
    • Consumer
      • PianomechaniekKinetische sculpturen in een actief huisKinetische sculptuur in de showroomKinetische sculptuur "Project Anthozoa"GolfkarretjeStoelloze stoelHorlogebewegerDesign Water dispenserSoccer robots

  • Support
    • Technische ondersteuning
      • Aandrijfelektronica
        • Gebruiksaanwijzingen voor aandrijfelektronica
        • Veelgestelde vragen aandrijfelektronica
        • Downloads
        • Documentatie voor aandrijfelektronica
      • Encoder
        • Gebruiksaanwijzingen voor encoders & sensoren
        • Veelgestelde vragen encoder
        • Documentatie voor encoder
      • Motoren
        • Gebruiksaanwijzingen motor
        • Documentatie voor encoders
    • Documentatie
      • FAULHABER Catalogus / ShortformFAULHABER motionFAULHABER Market solutionsTechnische informatie
    • Productconformiteit
      • REACHRoHSConformiteitsverklaringenCertificatenBeleid voor Conflictmineralen
    • FAULHABER Motion Manager
    • Bedieningshandleidingen
    • Inkoop

  • Carrière
    • Vacatures
    • Career Germany
      • Career opportunities
        • For school students
        • For university students
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation & benefits
        • Family and career
    • Career Switzerland
      • Career opportunities
        • For Apprentices
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation
        • Family and career

  • Nieuws & evenementen
    • Nieuws
    • Events
    • Press

  • Over FAULHABER
    • Bedrijfsprofiel
    • Dienstenaanbod
    • Innovatie
    • Kwaliteit
    • Milieubeleid
    • Missie en visie
    • Code of Conduct
    • Vestigingen
      • DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)FAULHABER MINIMOTOR SA (CH)FAULHABER PRECISTEP SA (CH)FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)FAULHABER Benelux B.V. (NL)FAULHABER France SAS (FR)FAULHABER Austria GmbH (AT)FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. (CN)FAULHABER Singapore Pte Ltd (SG)FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
      • FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
    • FAULHABER GROUP

  • Contact
    • Contactformulier
    • FAULHABER wereldwijd
    • Colofon
    • Gegevensbescherming
    • Condities
    • E-mailversleuteling

  • Home
  • Producten
  • DC-motoren
  • FAULHABER SR
  • Series 0816...SR
  • Overzicht
  • Combineerbaar met
  • Tekeningen
  • Download
  • Contact
  • Drive Selection
FAULHABER SR Series 0816...SR van FAULHABER
FAULHABER SR Series 0816...SR van FAULHABER
FAULHABER SR Series 0816...SR van FAULHABER
Thumbnail FAULHABER SR Series 0816...SR van FAULHABER
Thumbnail FAULHABER SR Series 0816...SR van FAULHABER
Thumbnail FAULHABER SR Series 0816...SR van FAULHABER

FAULHABER SR
Series 0816 ... SR

Edelmetaalcommutatie

  • Diameter 8 mm
  • Lengte 15.9 mm
Gegevensblad
Overige Downloads

Series 0816...SR Variante

0816K003SR 3 13.250 1,15 0,7
0816K006SR 6 13.500 1,13 0,69
0816K009SR 9 13.500 1,15 0,69
0816K012SR 12 12.600 1 0,61

Precisietandwielkasten

Planetaire reductoren
  • Series 08/1
  • Series 10/1
Spurgears
  • Series 08/2
Spurgears, spelingsvrij
  • Series 08/3

Accessoires

Adapters en kabels
  • Series Cables and Accessories

Encoders

Incrementele encoder
  • Series HEM3-256 W
  • Series PA2-50

Aandrijfelectronica

Motion Controllers
  • Series MCDC 3002 P
  • Series MCDC 3002 S
Speed Controllers
  • Series SC 1801 P
  • Series SC 1801 S
3D-CAD Files
Overige Downloads
FAULHABER SR Series 0816...SR van FAULHABER

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Producten

  • Online productcatalogus
  • FAULHABER Drive Selection
  • DC-motoren
  • Borstelloze DC-motoren
  • Motoren met geïntegreerde elektronica
  • Lineaire DC-servomotoren
  • Stappenmotoren
  • Piezo-motoren
  • Precisietandwielkasten
  • Lineaire componenten
  • Encoders
  • Aandrijfelektronica
  • Accessoires

Markten

  • Medische en laboratoriumapparatuur
  • Fabrieksautomatisering & robotica
  • Precisiecontrole & meettechniek
  • Industrieel gereedschap en materiaal
  • Lucht- & ruimtevaart
  • Optica & fotonica
  • Camera, audio en data
  • Bescherming van milieu & gezondheid
  • Modelbouw & prototypes
  • Consumer

Support

  • Technische ondersteuning
  • Documentatie
  • Productconformiteit
  • FAULHABER Motion Manager
  • Bedieningshandleidingen
  • Inkoop

Carrière

  • Vacatures
  • Career Germany
  • Career Switzerland

Nieuws & evenementen

  • Nieuws
  • Events
  • Press

Over FAULHABER

  • Bedrijfsprofiel
  • Dienstenaanbod
  • Innovatie
  • Kwaliteit
  • Milieubeleid
  • Missie en visie
  • Code of Conduct
  • Vestigingen
  • FAULHABER GROUP

Contact

  • Contactformulier
  • FAULHABER wereldwijd
  • Colofon
  • Gegevensbescherming
  • Condities
  • E-mailversleuteling
  • Colofon
  • Gegevensbescherming
  • Condities
  • Producten
    • Online productcatalogus
    • FAULHABER Drive Selection
    • DC-motoren
      • FAULHABER S/G
        • 0615...S 1219...G 1516...S 1624...S 2230...S 2233...S
      • FAULHABER SR
        • 0816...SR 1016...SR 1024...SR 1224...SR 1319...SR 1331...SR 1516...SR 1524...SR 1717...SR 1724...SR 2224...SR 2232...SR
      • FAULHABER CXR
        • 1336...CXR 1727...CXR 1741...CXR 2237...CXR 2642...CXR 2657...CXR
      • FAULHABER CR
        • 2342...CR 2642...CR 2657...CR 2668...CR 3242...CR 3257...CR 3272...CR 3863...CR 3890...CR
      • FAULHABER SR-Flat
        • 1506...SR 1506...SR IE2-8 1512...SR 1512...SR IE2-8 2607...SR 2607...SR IE2-16 2619...SR 2619...SR IE2-16
      • Technische informatie
    • Borstelloze DC-motoren
      • FAULHABER B-Micro
        • 0308...B 0515...B
      • FAULHABER B
        • 0620...B 0824...B 1028...B 1218...B 1226...B 1628...B 2036...B 2057...B 2444...B 3056...B 3564...B 4490...B
        • 4490...BS
      • FAULHABER BHx
        • 1645...BHS 1660...BHS 1660...BHT
      • FAULHABER BX4
        • 2232...BX4 2250...BX4 2250...BX4S 3242...BX4 3268...BX4
      • FAULHABER BP4
        • 2264...BP4 3274...BP4
      • FAULHABER B-Flat
        • 1509...B 1515...B 2610...B 2622...B
      • FAULHABER BXT
        • 2214...BXTH 2214...BXTR 3216...BXTH 3216...BXTR 4221...BXTH 4221...BXTR
      • Technische informatie
    • Motoren met geïntegreerde elektronica
      • FAULHABER BRC
        • 1525...BRC 1935...BRC 3153...BRC
      • FAULHABER BX4 SC
        • 2232...BX4 SC 2250...BX4 SC 2250...BX4S SC 3242...BX4 SC 3242...BX4 SCDC 3268...BX4 SC 3268...BX4 SCDC
      • FAULHABER B-Flat SC
        • 2610...B SC 2622...B SC
      • FAULHABER B Cx
        • 3564...B Cx
      • FAULHABER BX4 CxD/Cx
        • 2232...BX4 CxD 2250...BX4 CxD 3242...BX4 Cx 3268...BX4 Cx
      • FAULHABER MCS
        • MCS 3242...BX4 ET MCS 3242...BX4 RS/CO MCS 3268...BX4 ET MCS 3268...BX4 RS/CO MCS 3274...BP4 ET MCS 3274...BP4 RS/CO
    • Lineaire DC-servomotoren
      • LM 0830...01 LM 1247...11 LM 1247...12 LM 1483...11 LM 1483...12 LM 2070...11 LM 2070...12
    • Stappenmotoren
      • AM0820 AM1020 AM1524 AM2224 AM2224R3 DM0620 DM1220 DM40100R DM52100N DM52100R DM52100S
    • Piezo-motoren
      • LL06... LL10... LR17... LR50... LR80... LT20... LTC300... LTC40... LTC450...
    • Precisietandwielkasten
      • Planetaire reductoren
        • 03A 06/1 06A 08/1 10/1 12/4 13A 14/1 15/10 15A 16/7 17/1
        • 20/1R 22/7 22E 22EKV 22F 23/1 26/1 26/1R 26A 30/1 30/1S 32/3
        • 32/3R 32A 32ALN 38/1 38/1S 38/2 38/2S 38A 44/1
      • Cilindrische tandwielkasten en Spelingsvrije cilindrische tandwielkasten
        • 08/2 08/3 12/3 12/5 15/5 15/5S 15/8 16/5 16/5S 16/8 16A 22/2
        • 22/5
    • Lineaire componenten
      • Kogelomloopspindels
        • BS22-1.5 BS32-2.0
      • Spindels en opties
        • M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1
    • Encoders
      • Incrementele encoders
        • HEDL 5540 HEDS 5500 HEM3-256 W HXM3-64 IE2-1024 IE2-16 IE2-400 IE3-1024 IE3-1024L IEH2-4096 IEH3-4096 IEH3-4096 L
        • IEM3-1024 IER3-10000 IER3-10000L IERS3-500 IERS3-500L PA2-100 PA2-50 PE22-120 PE32-1024
      • Absolute encoders
        • AES-4096 AESM-4096
    • Aandrijfelektronica
      • Speed Controller
        • SC 1801 F SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S
      • Motion Controller
        • MC 5004 P MC 5004 P STO MC 5005 S MC 5010 S MCBL 3002 F MCBL 3002 F AES MCBL 3002 P MCBL 3002 P AES MCBL 3002 S MCBL 3002 S AES MCBL 3003 P MCBL 3003 P AES
        • MCBL 3006 S MCBL 3006 S AES MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MCLM 3002 F MCLM 3002 P MCLM 3002 S MCLM 3003 P MCLM 3006 S MCST 3601
    • Accessoires
      • 6501.00065 6501.00088 6501.00096 6501.00097 6501.00113 6501.00121 6501.00135 6501.00136 6501.00159 6501.00283 6501.00284 BC 5004
      • Cables and Accessories MBZ
  • Markten
    • Medische en laboratoriumapparatuur
      • Rotarex®S katheter
      • Airconditioning in de couveuse
      • Insulinepomp
      • Analytisch apparaat Gyrolab xPlore TM
      • Laboratoriumautomatisering
      • Anaesthesia and ventilation system
      • Myo-elektrische prothese
      • Wortelkanaalbehandeling zonder Stress
      • Prosthetics LifeHand
      • Tattoo machine
      • Sample distribution system
      • Robotic assistant for TMS
      • ViKY (Vision Control for endoscopY)
      • Blood pressure measuring
      • Drug dispenser
      • Diagnostic and therapy capsules
      • XYZ manipulator
      • Controlled prosthetic leg
      • Blood circulation scanner
      • Laboratory analysis systems
      • Microkeratome
      • Blood glucose meter
      • Miniature hexapods
    • Fabrieksautomatisering & robotica
      • Orderpickerrobot TORU
      • Diepzee robot
      • Inspectie robots
      • Zippermast
      • Kleine onderdelen grijper
      • Industrial robots
      • CHIMP robot
      • Unmanned Ground Ve­­­hicle
      • MROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)
      • Humanoid service robots
      • Robotic arm
      • Robotic hand
      • Robot Vehicle
      • Assembly machines
      • Manufacture robotik
      • Sewer Robot
      • Shrimp Vehicle
      • Belt conveyors
      • Electropneumatic Swivel Unit
    • Precisiecontrole & meettechniek
      • Doseerpomp
      • Testfaciliteiten voor autodeuren
      • Breedbandseismometers
      • Condor Sigma test device
      • Electric field meters
      • Stripping machines
      • Nanomeasurement
      • Horizontal Balancing Machines
      • Precision dispenser
      • Dial Gauge Testing
      • Ring shear tester
      • Geo-Scanner
    • Industrieel gereedschap en materiaal
      • Laserlassen
      • Sensorschroevendraaier
      • Inkjet labelling system
      • Elektrische snoeischaren
      • 5-axis CNC unit
      • Adaptive Wire Feeder
      • Solar wafer production
      • Window Wipers
      • Weighing System
      • Linear positioners
      • Pressure pulsations
      • Laser welding
      • Hexapod (Micropositioning technology)
      • Flying-Probe-Systems
      • Printing machine
      • Cutting Plotter
    • Lucht- & ruimtevaart
      • SEIS - Seismisch Experiment voor Interieurstructuur
      • Cimon vluchtassistent
      • Amfibische vliegtuig
      • Mars Rover
      • Cabinetechniek
      • Comet probe "Rosetta Mission"
      • Hexapod
      • Control rocket fuel valves
      • UAVs (Unmanned Aerial Vehicle)
      • Measuring sensor
    • Optica & fotonica
      • Optica in vuurtorens
      • Röntgenlenzen
      • Pulsed-laser beams
      • Surgical vision systems
      • Microscope Scanning Stage
      • Surgical microscope head set
      • Giant telescope
      • LBT (Large Binocular Telescope)
    • Camera, audio en data
      • Panoramic camera
      • Camera set up
      • Reconnaissance Drones
      • LCD displays
      • Camera head inspection devices
      • Camera Cranes
      • Live Camera Systems
    • Bescherming van milieu & gezondheid
      • Automatische mechatronische zekeringssysteem voor klimmers (EPIC)
      • ATEX Pump drive
      • Energy kites
      • Seismometer
      • Micro annular gear pump
      • Deep-Sea Sensors
    • Modelbouw & prototypes
      • Zelfrijdende raceautos's
      • Miniatur Wunderland
      • Commercial Vehicle Replicas
      • Spherical Vehicle
      • Model steam locomotive
      • Football robot
    • Consumer
      • Pianomechaniek
      • Kinetische sculpturen in een actief huis
      • Kinetische sculptuur in de showroom
      • Kinetische sculptuur "Project Anthozoa"
      • Golfkarretje
      • Stoelloze stoel
      • Horlogebeweger
      • Design Water dispenser
      • Soccer robots
  • Support
    • Technische ondersteuning
      • Aandrijfelektronica
        • Gebruiksaanwijzingen voor aandrijfelektronica
        • Veelgestelde vragen aandrijfelektronica
        • Downloads
        • Documentatie voor aandrijfelektronica
      • Encoder
        • Gebruiksaanwijzingen voor encoders & sensoren
        • Veelgestelde vragen encoder
        • Documentatie voor encoder
      • Motoren
        • Gebruiksaanwijzingen motor
        • Documentatie voor encoders
    • Documentatie
      • FAULHABER Catalogus / Shortform
      • FAULHABER motion
      • FAULHABER Market solutions
      • Technische informatie
    • Productconformiteit
      • REACH
      • RoHS
      • Conformiteitsverklaringen
      • Certificaten
      • Beleid voor Conflictmineralen
    • FAULHABER Motion Manager
    • Bedieningshandleidingen
    • Inkoop
  • Carrière
    • Vacatures
    • Career Germany
      • Career opportunities
        • For school students
        • For university students
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation & benefits
        • Family and career
    • Career Switzerland
      • Career opportunities
        • For Apprentices
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation
        • Family and career
  • Nieuws & evenementen
    • Nieuws
    • Events
    • Press
  • Over FAULHABER
    • Bedrijfsprofiel
    • Dienstenaanbod
    • Innovatie
    • Kwaliteit
    • Milieubeleid
    • Missie en visie
    • Code of Conduct
    • Vestigingen
      • DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
      • FAULHABER MINIMOTOR SA (CH)
      • FAULHABER PRECISTEP SA (CH)
      • FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
      • FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
      • FAULHABER Benelux B.V. (NL)
      • FAULHABER France SAS (FR)
      • FAULHABER Austria GmbH (AT)
      • FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
      • FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. (CN)
      • FAULHABER Singapore Pte Ltd (SG)
      • FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
      • FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
    • FAULHABER GROUP
  • Contact
    • Contactformulier
    • FAULHABER wereldwijd
    • Colofon
    • Gegevensbescherming
    • Condities
    • E-mailversleuteling
  • Language
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano
  • Home
X

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Accepteren