Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze DC-servomotoren Series 0515 ... B

Tweepolentechnologie, sensorloos

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
6 V
Nominaal koppel tot:
0.084 mNm
Toerental bij nullast tot:
43000 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
0.4 mNm
Diameter:
5 mm
Lengte:
14.6 mm
Voordelen
Extreem compact ontwerp. Met diameters van 3 mm tot 5 mm
Voor toepassingen waar de ruimte zeer beperkt is
2-polig ontwerp met gemiddelde tot hoge toerentallen
Bijpassende, zeer compacte tandwielkasten verkrijgbaar
Bijpassende speed controllers verkrijgbaar
Varianten:
Series 0515G006B
UN : Nominale spanning : 6 V |MN : Nominaal koppel tot : 0.084 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 43000 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 0.4 mNm |Ø : Diameter : 5 mm |L : Lengte : 14.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 16.1 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 39 %
Toerental bij nullastn0 43000 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.056 A
HoudkoppelMH 0.4 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.033 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 8282 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.121 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 1.15 mNm/A
StroomconstantekI 0.867 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 115600 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 140 µH
Mechanische tijdconstanteτm 2.4 ms
RotortraagheidJ 0.002 gcm²
Hoekversnellingαmax. 1983 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 21 / 140 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 1.9 / 89 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 80 °C
Behuizingsmateriaal staal, vernikkeld
Massa 1.6 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 77000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren zonder
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 16.1 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 39 %
Toerental bij nullastn0 43000 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.056 A
HoudkoppelMH 0.4 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.033 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 8282 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.121 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 1.15 mNm/A
StroomconstantekI 0.867 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 115600 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 140 µH
Mechanische tijdconstanteτm 2.4 ms
RotortraagheidJ 0.002 gcm²
Hoekversnellingαmax. 1983 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 21 / 140 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 1.9 / 89 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 80 °C
Behuizingsmateriaal staal, vernikkeld
Massa 1.6 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 77000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren zonder
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 16.1 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 39 %
Toerental bij nullastn0 43000 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.056 A
HoudkoppelMH 0.4 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.033 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 8282 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.121 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 1.15 mNm/A
StroomconstantekI 0.867 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 115600 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 140 µH
Mechanische tijdconstanteτm 2.4 ms
RotortraagheidJ 0.002 gcm²
Hoekversnellingαmax. 1983 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 21 / 140 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 1.9 / 89 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan 80 °C
Behuizingsmateriaal staal, vernikkeld
Massa 1.6 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 77000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren zonder
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied
Werkgebied (0515G006B)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 6 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (0515G006B)
Precisietandwielkasten
Lineaire actuatoren
FAULHABER L
06L ... HL Serie  van FAULHABER
Serie 06L ... HL
Gearhead met geïntegreerde schroef
06L ... SL Serie  van FAULHABER
Serie 06L ... SL
Gearhead met geïntegreerde schroef
Accessoires
Adapters en kabels
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Aandrijfelektronica
Speed Controllers
SC 1801 F Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 F
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files
FAULHABER B-Micro Series 0515 ... B van FAULHABER
FAULHABER B-Micro Series 0515 ... B van FAULHABER
FAULHABER B-Micro Series 0515 ... B van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 0515G006B
Tweepolentechnologie, sensorloos
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 6 V
Nominaal koppel tot: 0.084 mNm
Toerental bij nullast tot: 43000 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 0.4 mNm
Diameter: 5 mm
Lengte: 14.6 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.