Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze DC-servomotoren Series 0308 ... B

Tweepolentechnologie, sensorloos

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
3 V
Nominaal koppel tot:
0.013 mNm
Toerental bij nullast tot:
61000 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
0.026 mNm
Diameter:
3 mm
Lengte:
8.4 mm
Voordelen
Extreem compact ontwerp. Met diameters van 3 mm tot 5 mm
Voor toepassingen waar de ruimte zeer beperkt is
2-polig ontwerp met gemiddelde tot hoge toerentallen
Bijpassende, zeer compacte tandwielkasten verkrijgbaar
Bijpassende speed controllers verkrijgbaar
Varianten:
Series 0308H003B
UN : Nominale spanning : 3 V |MN : Nominaal koppel tot : 0.013 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 61000 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 0.026 mNm |Ø : Diameter : 3 mm |L : Lengte : 8.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 3 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 34 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 20 %
Toerental bij nullastn0 61000 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.027 A
HoudkoppelMH 0.026 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.00177 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 29800 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.033 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 0.32 mNm/A
StroomconstantekI 3.12 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 60 µH
Mechanische tijdconstanteτm 7 ms
RotortraagheidJ 0.0002 gcm²
Hoekversnellingαmax. 1323 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 60 / 300 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 0.5 / 45 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 60 °C
- wikkeling, max. toegestaan 60 °C
Behuizingsmateriaal Nikkellegering
Massa 0.35 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 96000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren zonder
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 3 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 34 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 20 %
Toerental bij nullastn0 61000 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.027 A
HoudkoppelMH 0.026 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.00177 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 29800 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.033 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 0.32 mNm/A
StroomconstantekI 3.12 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 60 µH
Mechanische tijdconstanteτm 7 ms
RotortraagheidJ 0.0002 gcm²
Hoekversnellingαmax. 1323 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 60 / 300 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 0.5 / 45 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 60 °C
- wikkeling, max. toegestaan 60 °C
Behuizingsmateriaal Nikkellegering
Massa 0.35 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 96000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren zonder
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied
Werkgebied (0308H003B)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 3 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (0308H003B)
Precisietandwielkasten
Planetaire reductoren
Accessoires
Adapters en kabels
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Aandrijfelektronica
Speed Controllers
SC 1801 F Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 F
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files
FAULHABER B-Micro Series 0308 ... B van FAULHABER
FAULHABER B-Micro Series 0308 ... B van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 0308H003B
Tweepolentechnologie, sensorloos
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 3 V
Nominaal koppel tot: 0.013 mNm
Toerental bij nullast tot: 61000 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 0.026 mNm
Diameter: 3 mm
Lengte: 8.4 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.