Press Inkoop
Press Inkoop

FAULHABER BX4 SC

Borstelloze DC-servomotoren met geïntegreerde Speed Controller

De aandrijvingen met geïntegreerde toerentalregelaar combineren de voordelen van borstelloze DC-servomotoren met regelelektronica die in de gemonteerde motoreenheid van slechts 18 mm lengte is geïnstalleerd.

Ze kunnen worden gecombineerd met verschillende precisietandwielkasten en kunnen worden gebruikt in een breed scala van marktsectoren zoals laboratoriumtechnologie, apparatuurproductie, automatiseringstechnologie of machinebouw. De standaard fabrieksinstelling in combinatie met de Motion Manager maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van het systeem mogelijk.

De selecteerbare Hall-sensor (digitaal/analoog) zorgt voor een optimale dekking over een groot toerentalbereik. De geïntegreerde stroombegrenzing, afgestemd op het betreffende type, beschermt de motor tegen overbelasting en daarmee tegen mogelijke vernietiging. De tweedraads versie SCDC maakt het mogelijk om DC-borstelmotoren in bepaalde toepassingen eenvoudig te vervangen.

FAULHABER BX4 SC-familie 3D-tekening in open zicht
Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
22 ... 32 mm
Lengte:
49.6 ... 85.4 mm
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Koppel tot:
99 mNm
Continu vermogen tot:
53 W
Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij optionele analoge Hall-sensoren, ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 50 min-1
Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking

FAULHABER BX4 SC

» FAULHABER bood ons uitgebreide ondersteuning. De productiefaciliteit voor de motor heeft de juiste ISO-certificering voor medische producten, waardoor we deze componenten zonder aanvullende certificering kunnen installeren. «
Ferhat Yıldız
CEO van Tende Elektronik
Naar klanttoepassing
Borstelloze DC-motoren voor airconditioning in incubatoren
Application
Medische toepassingen
Motoren met geïntegreerde elektronica
Warmte Rust Comfort

Als een kind te vroeg wordt geboren, is de ontwikkeling in de baarmoeder niet helemaal voltooid. Een couveuse, zoals die van Tende Elektronik, voorziet het kind van de beschermende omgeving die het nodig heeft. Deze specialist in medische technologie uit Ankara vertrouwt op ventilatormotoren van…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.