FAULHABER BX4 IMC
Met de motorfamilie BX4 IMC levert FAULHABER een compact positioneringssysteem met uitstekende prestaties. Met de geïntegreerde Motion Controller van maar 18 mm lang is deze aandrijving het meest compacte systeem voor Motion Control op de markt. Het is beschikbaar in twee lengtes en onderscheidt zich met een uitzonderlijke verhouding tussen volume en prestaties. Het ontwerp heeft een minimale diameter voor optimaal gebruik van ruimte en resources, en ondersteunt efficiënte en bijzonder dynamische totaaloplossingen.
Via de RS232-interface kan de aandrijving met geïntegreerde Motion Controller worden aangestuurd vanaf een PC of met een ingebedde master. De CANopen-uitvoering is perfect voor probleemloze integratie in netwerken voor industriële automatisering. De compacte aandrijvingen uit de productfamilie BX4 IMC kunnen worden gecombineerd met talloze componenten uit het assortiment van FAULHABER, zoals de compacte GPT-tandwielkasten of de lineaire actuatoren 22L. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende marktsegmenten, zoals medische en laboratoriumtechnologie, automatiseringstechnologie, robotica en gespecialiseerde machinebouw.
FAULHABER BX4 IMC