Borstelloze DC-servomotoren met geïntegreerde Motion Controller
Geïntegreerde Motion Controllers van FAULHABER combineren hoogwaardige motion controllers met één as met de voordelen van borstelloze DC-servomotoren van FAULHABER om zo het grootste portfolio aan geïntegreerde motorcontrollers dat op de markt is te bieden. FAULHABER levert de meest compacte en eenvoudigst mogelijke oplossing, of deze nu geconfigureerd wordt als zelfstandige positie-aandrijving met één as of wordt geïntegreerd in een netwerk met meerdere assen.
Functie
FAULHABER Motion Control Systems van generatie V2.5 zijn zeer dynamische positioneringssystemen. De aandrijfelektronica is al geïntegreerd en op de motor afgestemd. De functie van de Motion Control Systems is volledig identiek aan de externe MCBL 300x FAULHABER Motion Controllers van generatie V2.5.
Naast gebruik als servoaandrijving met geregelde positie, kunnen ook de snelheid geregeld worden. Via een geïntegreerde stroomregeling wordt het koppel beperkt en de aandrijving beschermd tegen overbelasting.
Motion Control Systemen van generatie V2.5 zijn beschikbaar met RS232 of met CAN-interface en kunnen daardoor ook in netwerken worden geïntegreerd. Naast de bediening op een PC kunnen de systemen ook op alle gangbare industriële besturingen worden bediend.
De integratie van de motor en de regelelektronica vermindert de benodigde ruimte en vereenvoudigt de installatie en inbedrijfstelling.