De DC motoren uit de FAULHABER GXR-productfamilie bieden uitstekende stevigheid, duurzaamheid en performance. Ze zijn hetzelfde opgebouwd als de SXR-serie, maar de GXR-motoren werken met grafietcommutatie en zijn daardoor geschikt voor toepassingen die bijzonder hoge stroom en performance vereisen. Er zijn spanningsvarianten verkrijgbaar van 4,5 V tot 24 V en met verschillende lagerconfiguraties. Dankzij de zeshoekige wikkeling met een hogere kopervulfactor en geoptimaliseerd recht gedeelte zijn de DC-motoren temperatuurstabiel en leveren ze een hoog rendement.
De GXR-aandrijvingen zijn bovendien bijzonder flexibel inzetbaar dankzij de vele aanpassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met speciale voor- of achterassen of opties voor gebruik in een vacuüm omgeving of bij hoge temperaturen. Ze zijn compatibel met vele andere producten uit het FAULHABER-assortiment, inclusief bijpassende tandwielkasten en encoders met of zonder line driver.
Nieuwe hoogtepunten voor complete oplossingen in de aandrijftechniek: met SXR-motoren in een nieuw formaat, de krachtige motor uit de nieuwe GXR-productfamilie, de bijzonder nauwkeurige encoder en de bijpassende tandwielkast biedt FAULHABER een productportfolio met een perfecte...
Dit zijn de nieuwe familieleden binnen de FAULHABER metalen planetaire tandwielkasten GPT: 14GPT, 16GPT en 20GPT. Ze kenmerken zich door een hoog koppel in een minimaal volume en zijn ideaal voor veeleisende toepassingen met beperkte inbouwruimte. De tandwielkasten zijn daarnaast...
The World Robot Conference focuses on artificial intelligence and robotics. It address cutting-edge technological trends, industrial development directions, application fields, standards system development, and more, and promote both international and domestic cooperation in these fields.
19/08/2026
-
23/08/2026
Peking
|
China
Stand
B223
Aanbevolen inhoud
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.