De System FAULHABER kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en in 1958 is gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber Sr. vormt de basis van elke System FAULHABER DC-motor. Deze revolutionaire technologie verandert de industrie en creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren wanneer alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.
De belangrijkste voordelen van deze technologie zijn geen koppelrimpel, wat resulteert in een soepele positionering en toerentalregeling, een hoger algemeen rendement dan andere DC-motortypes, een extreem hoog koppel en vermogen in verhouding tot de grootte en het gewicht van de motor, en een lineaire relatie tussen belasting en toerental, stroom en koppel en spanning en toerental. De zeer lage rotortraagheid resulteert in superieure dynamische eigenschappen voor starten en stoppen en de motoren hebben een extreem lage koppelrimpel en EMI.
Diabetes is in onze maatschappij een van de wijdst verbreide aandoeningen. Bij een te late of onjuiste behandeling kunnen belangrijke organen, zoals hart, ogen en nieren, ernstig beschadigd raken. Chronisch zieke patiënten kunnen optimaal controle houden over hun behandeling met een...
De coronapandemie heeft de hele wereld laten zien wat de gevolgen van een bijzonder besmettelijk virus kunnen zijn. Toeristen en reizigers droegen onbedoeld bij aan de verspreiding. Eén van de sleutels om mogelijke infectieketens te voorkomen, is dan ook een betrouwbare detectie van...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.