Zeer stabiele en slijtvaste grafietcommutatie, extreem krachtige neodymium magneten en een bijzonder hoog kopergehalte in de wikkeling van de FAULHABER-rotor geven de CR-serie zijn enorme kracht. Het indrukwekkende vermogensbereik van 19 tot 224 mNm is ideaal voor hoogwaardige toepassingen met een snelle start/stopwerking of periodieke overbelasting.
Dankzij de extreem hoge vermogensdichtheid en de uitmuntende dynamiek met minimale rotortraagheid is de CR-familie de krachtigste productfamilie van de gehele FAULHABER DC-serie. De standaardaandrijving kan worden gecombineerd met optische of magnetische encoders met hoge resolutie voor toepassingen met nauwkeurige toerentalregeling of positioneringstaken. Een brede en optimaal op elkaar afgestemde selectie van precisietandwielkasten is beschikbaar om het scala aan eisen waaraan deze serie kan voldoen uit te breiden.
» We hebben heel goed gekeken welke motoren op de markt geschikt konden zijn voor deze toepassing. Alleen FAULHABER kon de be nodigde vermogensdichtheid leveren. «
Voor de automobilist die op groen wacht, ziet de drukke kruising midden in de stad er niet anders uit dan op een willekeurige ochtend. Hij weet niet dat hij midden op een bouwplaats staat - of beter gezegd: boven een bouwplaats. Een paar meter onder hem snijdt een felle lichtbundel...
Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) en de Industrie 4.0 speelt intralogistiek een essentiële rol. Om geïndividualiseerde producten volledig automatisch te kunnen produceren, moeten de juiste componenten op het juiste moment naar de verschillende stations in de...
HANNOVER MESSE is the most important international platform and hot spot for industrial transformation - with excellent innovations or unusual products.
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.