Micromotor eigenschappen
Het belangrijkste verschil tussen FAULHABER DC-micromotoren en traditionele DC-motoren zit 'm in de rotor. De rotor heeft geen ijzeren kern maar bestaat uit een zelfdragende, schuingewikkelde koperen wikkeling. Deze vederlichte rotor heeft een extreem laag traagheidsmoment en draait zonder restkoppel. Het resultaat is de uitmuntende dynamiek van FAULHABER motoren. Voor micromotoren met een laag vermogen zijn commutatiesystemen met edelmetalen de optimale oplossing vanwege hun lage contactweerstand. FAULHABER motoren met edelmetaalborstels variëren in grootte van slechts 6 mm tot 22 mm in diameter. FAULHABER vervolledigt het aandrijfsysteem met een verscheidenheid aan extra hightech standaardcomponenten, waaronder encoders met hoge resolutie, precisietandwielkasten en aandrijfelektronica. FAULHABER is gespecialiseerd in het aanpassen van hun aandrijfsystemen aan de specifieke toepassingseisen van de klant. Veel voorkomende wijzigingen zijn onder andere vacuümcompatibiliteit, extreme temperatuurcompatibiliteit, aangepaste asgeometrie, extra spanningstypes, aangepaste micromotorkabels en connectoren, en nog veel meer.
Micromotor voordelen
- Ideaal voor op batterijen werkende apparaten
- Geen restkoppel
- Extreem laag stroomverbruik - lage startspanning
- Hoge dynamiek dankzij een zeer lage traagheid, lage inductiewikkeling
- Licht en compact
- Nauwkeurige toerentalregeling
- Eenvoudig te besturen dankzij de lineaire prestatie-eigenschappen.
Eigenschappen
Deze motoren zijn voorzien van borstels van gesinterd metaalgrafiet en een koperen commutator.
Dit zorgt ervoor dat het commutatiesysteem meer vermogen kan weerstaan en toch een uitzonderlijk lange operationele levensduur kan leveren. Een groot aantal aanpassingen voor klantspecifieke eisen en speciale uitvoeringen zijn beschikbaar. FAULHABER motoren met grafietborstels variëren in grootte van slechts 13 mm tot 38 mm in diameter.
FAULHABER vervolledigt het aandrijfsysteem met een verscheidenheid aan extra hightech standaardcomponenten, waaronder encoders met hoge resolutie, precisietandwielkasten, aandrijfelektronica, remmen en andere servocomponenten.
FAULHABER is gespecialiseerd in het aanpassen van hun aandrijfsystemen aan de specifieke toepassingseisen van de klant. Veel voorkomende wijzigingen zijn onder andere vacuümcompatibiliteit, extreme temperatuurcompatibiliteit, aangepaste asgeometrie, extra spanningstypes, aangepaste motorkabels en connectoren, en nog veel meer.
Nominale spanning: 1,5 ... 4,5 V Koppel tot (max.): 0,17 mNm Toerental bij nullast: 20.200 min⁻¹ Houdkoppel: 0,24 mNm Diameter: 6 mm Lengte: 15 mm Nominale spanning: 3 ... 12 V Koppel tot (max.): 0,7 mNm Toerental bij nullast: 13.500 min⁻¹ Houdkoppel: 1,15 mNm Diameter: 8 mm Lengte: 15,9 mm Nominale spanning: 3 ... 12 V Koppel tot (max.): 0,92 mNm Toerental bij nullast: 14.100 min⁻¹ Houdkoppel: 2,32 mNm Diameter: 10 mm Lengte: 15,9 mm Nominale spanning: 3 ... 12 V Koppel tot (max.): 1,6 mNm Toerental bij nullast: 12.800 min⁻¹ Houdkoppel: 5,1 mNm Diameter: 10 mm Lengte: 23,9 mm Nominale spanning: 4,5 ... 15 V Koppel tot (max.): 0,72 mNm Toerental bij nullast: 16.200 min⁻¹ Houdkoppel: 1,19 mNm Diameter: 12 mm Lengte: 18,7 mm Nominale spanning: 6 ... 15 V Koppel tot (max.): 1,7 mNm Toerental bij nullast: 13.800 min⁻¹ Houdkoppel: 5,43 mNm Diameter: 12 mm Lengte: 24,2 mm Nominale spanning: 6 ... 24 V Koppel tot (max.): 1,4 mNm Toerental bij nullast: 14.600 min⁻¹ Houdkoppel: 2,91 mNm Diameter: 13 mm Lengte: 19,2 mm Nominale spanning: 6 ... 24 V Koppel tot (max.): 3,8 mNm Toerental bij nullast: 10.600 min⁻¹ Houdkoppel: 11,2 mNm Diameter: 13 mm Lengte: 31,2 mm Nominale spanning: 6 ... 24 V Koppel tot (max.): 3,6 mNm Toerental bij nullast: 8.900 min⁻¹ Houdkoppel: 8,6 mNm Diameter: 13 mm Lengte: 36 mm Nominale spanning: 1,5 ... 12 V Koppel tot (max.): 0,59 mNm Toerental bij nullast: 15.600 min⁻¹ Houdkoppel: 1,2 mNm Diameter: 15 mm Lengte: 15,8 mm Nominale spanning: 6 ... 12 V Koppel tot (max.): 0,97 mNm Toerental bij nullast: 12.900 min⁻¹ Houdkoppel: 1,61 mNm Diameter: 15 mm Lengte: 15,8 mm Nominale spanning: 3 ... 24 V Koppel tot (max.): 2,9 mNm Toerental bij nullast: 10.600 min⁻¹ Houdkoppel: 7,18 mNm Diameter: 15 mm Lengte: 23,8 mm Nominale spanning: 3 ... 24 V Koppel tot (max.): 2 mNm Toerental bij nullast: 14.400 min⁻¹ Houdkoppel: 5,16 mNm Diameter: 16 mm Lengte: 23,8 mm Nominale spanning: 3 ... 24 V Koppel tot (max.): 2,2 mNm Toerental bij nullast: 14.000 min⁻¹ Houdkoppel: 5,38 mNm Diameter: 17 mm Lengte: 17 mm Nominale spanning: 3 ... 24 V Koppel tot (max.): 4,5 mNm Toerental bij nullast: 8.600 min⁻¹ Houdkoppel: 13,2 mNm Diameter: 17 mm Lengte: 24 mm Nominale spanning: 6 ... 24 V Koppel tot (max.): 4,9 mNm Toerental bij nullast: 7.600 min⁻¹ Houdkoppel: 12,2 mNm Diameter: 17 mm Lengte: 27,2 mm Nominale spanning: 6 ... 24 V Koppel tot (max.): 8,8 mNm Toerental bij nullast: 7.600 min⁻¹ Houdkoppel: 30,6 mNm Diameter: 17 mm Lengte: 41,2 mm Nominale spanning: 3 ... 36 V Koppel tot (max.): 6,8 mNm Toerental bij nullast: 8.200 min⁻¹ Houdkoppel: 21,4 mNm Diameter: 22 mm Lengte: 24,2 mm Nominale spanning: 3 ... 40 V Koppel tot (max.): 4,7 mNm Toerental bij nullast: 9.600 min⁻¹ Houdkoppel: 14,7 mNm Diameter: 22 mm Lengte: 30 mm Nominale spanning: 6 ... 24 V Koppel tot (max.): 10 mNm Toerental bij nullast: 7.400 min⁻¹ Houdkoppel: 59,2 mNm Diameter: 22 mm Lengte: 32,2 mm Nominale spanning: 4,5 ... 30 V Koppel tot (max.): 5,9 mNm Toerental bij nullast: 9.000 min⁻¹ Houdkoppel: 20,2 mNm Diameter: 22 mm Lengte: 32,6 mm Nominale spanning: 6 ... 48 V Koppel tot (max.): 12 mNm Toerental bij nullast: 7.200 min⁻¹ Houdkoppel: 48,7 mNm Diameter: 22 mm Lengte: 37 mm Nominale spanning: 6 ... 48 V Koppel tot (max.): 19 mNm Toerental bij nullast: 9.000 min⁻¹ Houdkoppel: 91,4 mNm Diameter: 23 mm Lengte: 42 mm Nominale spanning: 12 ... 48 V Koppel tot (max.): 32 mNm Toerental bij nullast: 6.500 min⁻¹ Houdkoppel: 144 mNm Diameter: 26 mm Lengte: 42 mm Nominale spanning: 12 ... 48 V Koppel tot (max.): 26 mNm Toerental bij nullast: 5.900 min⁻¹ Houdkoppel: 165,3 mNm Diameter: 26 mm Lengte: 42 mm Nominale spanning: 12 ... 48 V Koppel tot (max.): 51 mNm Toerental bij nullast: 6.480 min⁻¹ Houdkoppel: 286 mNm Diameter: 26 mm Lengte: 57 mm Nominale spanning: 12 ... 48 V Koppel tot (max.): 43 mNm Toerental bij nullast: 5.800 min⁻¹ Houdkoppel: 347,3 mNm Diameter: 26 mm Lengte: 57 mm Nominale spanning: 18 ... 48 V Koppel tot (max.): 70 mNm Toerental bij nullast: 7.900 min⁻¹ Houdkoppel: 660 mNm Diameter: 26 mm Lengte: 68 mm Nominale spanning: 12 ... 48 V Koppel tot (max.): 41,7 mNm Toerental bij nullast: 5.500 min⁻¹ Houdkoppel: 202 mNm Diameter: 32 mm Lengte: 42 mm Nominale spanning: 12 ... 48 V Koppel tot (max.): 73,1 mNm Toerental bij nullast: 6.100 min⁻¹ Houdkoppel: 561 mNm Diameter: 32 mm Lengte: 57 mm Nominale spanning: 12 ... 48 V Koppel tot (max.): 120 mNm Toerental bij nullast: 5.800 min⁻¹ Houdkoppel: 1.250 mNm Diameter: 32 mm Lengte: 72 mm Nominale spanning: 12 ... 48 V Koppel tot (max.): 131 mNm Toerental bij nullast: 5.900 min⁻¹ Houdkoppel: 1.461 mNm Diameter: 38 mm Lengte: 64 mm Nominale spanning: 18 ... 48 V Koppel tot (max.): 224 mNm Toerental bij nullast: 5.500 min⁻¹ Houdkoppel: 2.911 mNm Diameter: 38 mm Lengte: 90 mm