Borstelloze platte motoren met externe-rotortechnologie
De externe-rotormotoren van de BXT-serie zetten nieuwe maatstaven: dankzij de innovatieve wikkeltechnologie en het optimale ontwerp leveren de BXT-motoren een koppel tot 134 mNm. De verhouding tussen koppel, gewicht en grootte is ongeëvenaard. De ijzeren kern motoren met 14 krachtige zeldzame-aardemagneten op de rotor en 12 tanden op de stator zijn slechts 14 mm, 16 mm en 21 mm lang, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die een korte aandrijfoplossing met een hoog koppel vereisen. In combinatie met optische en magnetische encoders, tandwielkasten en dc motor controllers resulteert dit in een compact aandrijfsysteem.
» Voor onze toepassingen hebben we in principe ontzettend veel vermogen nodig, en hele kleine afmetingen. FAULHABER levert motoren die de vergelijking met pneumatische aandrijvingen makkelijk aankunnen. «
Planten hebben stikstof nodig. Dat element komt overal voor, maar helaas kunnen planten het alleen absorberen in de vorm van oplosbare nitraten. Stikstof uit overtollige kunstmest komt hierdoor gemakkelijk in het grondwater, waar het bijzonder ongewenst is. Daarom is het een stuk...
Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) en de Industrie 4.0 speelt intralogistiek een essentiële rol. Om geïndividualiseerde producten volledig automatisch te kunnen produceren, moeten de juiste componenten op het juiste moment naar de verschillende stations in de...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.