Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

FAULHABER BHx

Borstelloze DC-servomotoren met 2-polige technologie

De BHx-serie maakt gebruik van 2-polige borstelloze technologie gebaseerd op een innovatief en robuust ontwerp om een hoog vermogen te leveren in een compact formaat. Deze motoren zijn er in 2 verschillende versies om een breed scala aan verschillende toepassingsbehoeften te ondersteunen: de BHT-variant is gericht op een hoog koppel voor grote impulsieve cycli, en het BHS-model is gericht op een zeer hoog toerental voor continu gebruik.

De BHx-serie is in staat om variabele belasting met minimale toerentalfluctuaties aan te drijven om een soepel gedrag bij een constant toerental te garanderen. Bovendien zorgen hun lage traagheid en korte reactietijd ook voor een hoge dynamiek. Deze eigenschappen maken de BHx-serie ideaal voor zowel hoge toerentalwerking als snelle en nauwkeurige positionering, vooral bij intermitterende werking in combinatie met een geïntegreerde hoge resolutie encoder. De BHx-serie heeft een laag trillingsniveau en een laag geluidsniveau om de menselijke vermoeidheid en stress binnenin de toepassingsomgeving te verminderen. Hun hoge efficiëntie minimaliseert de warmteproductiie en helpt het comfort te verhogen bij gebruik als handgereedschap.

FAULHABER BHx-familie 3D-tekening in open zicht
Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
16 mm
Lengte:
45 ... 60 mm
Nominale spanning:
24 ... 48 V
Toerental tot:
100000 min⁻¹
Koppel tot:
18.7 mNm
Continu vermogen tot:
96 W
Hoog vermogen tot 96 W in kleine diameter
Hoge toerentallen tot bijna 100.000 min-1 (BHS-versie)
Enorme impulsieve koppel > 30 mNm (BHT-versie)
Zeer dynamisch en responsief met een lage traagheid
Lage trilling en geluidsarm, geschikt voor handgereedschap
Optionele geïntegreerde encoder

FAULHABER BHx

Niets passends gevonden?

Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten.
Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.

Kies motor serie
-
-
-
-

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.