Borstelloze DC-servomotoren met 2-polige technologie, sensorloos
De borstelloze, sensorloze DC-servomotoren kunnen zelfs worden gebruikt in de meest uitdagende toepassingen waar de ruimte uiterst beperkt is. Na vele jaren van ontwikkeling en ervaring in de microsysteemtechnologie is FAULHABER erin geslaagd om de grootte van alle componenten en modules tot een minimum te beperken om betrouwbare aandrijffuncties te bieden, zelfs bij de kleinste afmetingen. De borstelloze DC-servomotoren zijn sensorloos en verkrijgbaar met bijpassende, zeer compacte tandwielkasten voor het verhogen van het uitgangskoppel en toerentalregelaars. De borstelloze DC-servomotoren bieden een technologische basis die voor projecten kan worden aangepast aan de eisen van de individuele klant.
Laserstralen kunnen metalen zeer efficiënt en zeer nauwkeurig smelten, en zelfs verdampen. Daarom worden ze in toenemende mate gebruikt als hulpmiddel voor het verbinden van componenten, met name voor lassen en solderen, bijvoorbeeld in de automobielindustrie. Normaal gesproken hebben...
De verstopping is zo dik als een vinger en reikt nu van de knie tot aan de dij. Hij bestaat uit gecoaguleerd bloed en zit vast in de slagader. De kop van de katheter is daarentegen slechts een tikkeltje groter dan die van een lucifer. De kop van de katheter wordt door de chirurg via...
HANNOVER MESSE is the most important international platform and hot spot for industrial transformation - with excellent innovations or unusual products.
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.