Borstelloze platte DC-micromotoren en DC-tandwielmotoren
De vierpolige borstelloze DC-servomotoren met een unieke platte spoeltechnologie met drie platte, zelfdragende koperen wikkelingen die ook worden gebruikt in de B-Flat serie, vormen de basis voor aandrijfsystemen in toepassingen waar de ruimte zeer beperkt is. Met hun krachtige zeldzame-aardemagneten leveren de motoren een continu vermogen van 1,5 W tot 9 W en hebben ze tegelijkertijd een minimale traagheid. In combinatie met de geïntegreerde tandwielkasten in extreem plat ontwerp zorgen de motoren voor een zeer compact aandrijfsysteem met een verhoogde uitgangskoppel. Door de elektronische commutatie van de aandrijvingen is de levensduur vele malen langer in vergelijking met mechanisch gecommuteerde motoren.
Nominale spanning: 6 ... 12 V Koppel tot (max.): 0,45 mNm Houdkoppel: 0,95 mNm Toerental bij nullast: 15.000 min⁻¹ Diameter: 15 mm Lengte: 8,8 mm Nominale spanning: 6 ... 12 V Kortdurend koppel: 50 mNm Reductieverhouding: 6 ... 324 Houdkoppel: 0,97 mNm Toerental bij nullast: 14.700 min⁻¹ Diameter: 15 mm Lengte: 15,2 mm Nominale spanning: 6 ... 12 V Koppel tot (max.): 2,87 mNm Houdkoppel: 7,54 mNm Toerental bij nullast: 6.400 min⁻¹ Diameter: 26 mm Lengte: 10,4 mm Nominale spanning: 6 ... 12 V Kortdurend koppel: 180 mNm Reductieverhouding: 8 ... 1.257 Houdkoppel: 7,73 mNm Toerental bij nullast: 6.200 min⁻¹ Diameter: 26 mm Lengte: 22 mm
Voordelen
- Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 9 mm tot 22 mm
- 4-polig ontwerp
- Elektronische commutatie met behulp van drie digitale Hall-sensoren
- Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
- Nauwkeurige toerentalregeling
Belangrijkste eigenschappen
Motordiameter | 15 ... 26 mm |
Motorlengte | 9 ... 22 mm |
Nominale spanning | 6 ... 12 V |
Snelheid | tot 40.000 min-1 |
Koppel | tot 100 mNm |
Continu vermogen | tot 9 W |
Drive selection
Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten. Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.