Een remchopper wordt gebruikt in zeer dynamische toepassingen om de voedingsspanning op 4-kwadrantregelaars, zoals motion controllers, en andere aangesloten apparaten te begrenzen.
Bij het remmen van aandrijfsystemen wordt energie opgewekt of teruggevoed naar het systeem. Omdat conventionele voedingen deze energie doorgaans niet kunnen opnemen, zou dit leiden tot een stijging van de spanning in het voedingsnet. Een remchopper begrenst deze spanning tot toegestane waarden en zet overtollige energie met behulp van remweerstanden om in warmte. Zo worden voedingen en andere componenten betrouwbaar beschermd.
De FAULHABER BC 5004 remchopper kan worden gebruikt in 24 V- en 48 V-voedingsnetten. Het voedingsspanningsbereik kan worden ingesteld met behulp van de inschroefbrug.