Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-motor accessoires van FAULHABER, geplaatst op een witte trap voor een grijsblauwe achtergrond.

Elektronische filters

Filters aan de motorzijde en aan de ingangszijde

FAULHABER biedt elektronische filters voor uiteenlopende eisen, die compatibel zijn met de DC-motoren en controllers uit het productportfolio. De filters zijn onderverdeeld in verschillende functie- en stroombereiken en worden overal gebruikt waar extra filtering zinvol is vanwege slechte signaalkwaliteit of bestaande dan wel te verwachten storingen.

Afhankelijk van de toepassing worden motorzijdige filters gebruikt, die tussen de controller en de motor in de motorfasen worden geschakeld, of ingangszijdige filters aan de zijde van de voedingsspanning. Deze laatste zijn vooral relevant wanneer motorfilters niet kunnen worden gebruikt of wanneer hun werking niet voldoende is. Afhankelijk van het storingsbeeld en de inbouwsituatie kan zo de passende filteroplossing voor de betreffende toepassing worden gekozen.

Overzicht van de filtertypen

Stralingsreducerende, ferrietgebaseerde motorfilters

De elektronische filters EFC worden motorzijdig toegepast en reduceren hoogfrequente koppelstromen op de afscherming door de flanksteilheid van de motorspanning en -stromen te verlagen. Ze hebben slechts drie faseaansluitingen nodig; een 0 V-retourleiding is niet vereist. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen waarin hoogfrequente storingen op de motorkabel moeten worden verminderd. Het wordt aanbevolen om de aansluitkabel tussen de Speed Controller of Motion Controller en het filter zo kort mogelijk te houden.

Motorzijdige PWM-filters

De motorfilters van de EFM-serie verwijderen de PWM op de motorkabel door DC-middeling. Hierdoor worden schakelflanken gereduceerd en storingen gericht naar de ingangszijde verplaatst. Voor een correcte filterwerking is een 0 V-aansluiting vereist, die met een zo kort mogelijke verbinding met de ground-aansluiting van de motorvoeding moet worden verbonden. De EFM-filters zijn ontworpen voor een maximale motorvoedingsspanning van 50 V en voor nominale motorstromen van 1, 3 of 8 A. Ze zijn met name geschikt voor hoge PWM-frequenties.

Ingangszijdige filters vóór de regelaar

De voedingsfilters EFS zijn bedoeld voor toepassingen waarin motorzijdige filters niet kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij geïntegreerde regelaars, of waarin hun filterwerking niet voldoende is. Ze werken aan de zijde van de voedingsspanning en verwijderen storingen van schakelregelaars en een deel van de motorstoringen op DC-netten. Daardoor zijn deze filters bijzonder geschikt voor toepassingen met verhoogde eisen aan storingsbestendigheid en EMC.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.