Aandrijfelektronica
Meestal is er een elektronische controller vereist om een micromotor aan te sturen. Hiermee kan de aandrijving nauwkeurig worden aangestuurd op basis van de vereisten van de toepassing. DC motor controllers van FAULHABER garanderen een bijzonder efficiënt bedrijf en hoge nauwkeurigheid bij de implementatie van de opgegeven waarden, zoals toerental en positie. De controllers zijn verkrijgbaar als Speed Controllers, Motion Controllers en Stepper Controllers. Hun werking is geoptimaliseerd voor inzet in combinatie met motoren van FAULHABER.
Met de elektronische controller kunnen het toerental en koppel nauwkeurig worden aangestuurd. Een feedbackkanaal geeft hiervoor signalen van de toepassing, zodat het huidige gedrag van de toepassing kan worden meegewogen in de aansturing als aanvulling op de ingesteld waarden. De DC motor controller beschermt de motor en de elektronica ook tegen overbelasting en oververhitting. Borstelloze DC-motoren (BLDC motoren) kunnen sowieso alleen worden gebruikt met een controller, omdat die nodig is voor de electrnoisch commutatie.
DC-borstelmotoren kunnen in principe ook zonder controller worden gebruikt. Hun toerental kan dan simpelweg worden aangestuurd via de spanning: een hogere spanning levert een hoger toerental op. Bij bedrijf met wisselende belasting is dit soort aansturing echter erg inefficiënt en leidt het tot hoge verliezen en instabiliteit in toerental. Dit soort verliezen treden niet op met een DC motor controller met pulsbreedtemodulatie (PMW): de voedingsspanning die de motor bereikt wordt door de besturingselektronica razendsnel afwisselend in- en uitgeschakeld. Variaties in de pulsbreedte bepalen het motorvermogen: hoe langer de puls ingeschakeld is, des te hoger het vermogen. Deze PMW-actuatie zorgt voor een effectief bedrijf van de motor met lage verliezen.
Speed Controllers leveren een nauwkeurige toerentalregeling voor DC-borstelmotoren en borstelloze motoren van FAULHABER. Ze worden vooral gebruikt in toepassingen met een bedrijf op basis van toerentalregeling. Bij deze controllers kunnen het type en de schaal van de set-points worden aangepast, net als de bedrijfsmodus en de parameters.
Bij DC-borstelmotoren, borstelloze motoren en lineaire motoren van FAULHABER kunnen de Motion Controllers niet alleen het toerental en koppel aansturen, maar ook de aspositie. Ze voeren 4 kwadrant operatie uit en maken nauwkeurige positionering mogelijk. Hun ingebouwde interfaces ondersteunen een probleemloze integratie in netwerken, aansluiting op een PC en op alle gangbare industriële controllers.
Met de Stepper Controllers kunnen de meeste stappenmotoren van FAULHABER worden aangestuurd. Ze kunnen in microstapbedrijf werken met tot 256 microstappen per volledige stap, en meerdere assen aansturen met verbonden kaarten. De Stepper Controller is bedoeld voor gebruik als evaluatie-PCB voor ontwikkelingstaken en voor eenvoudige inbedrijfstelling.
FAULHABER biedt een breed assortiment borstelloze DC-motoren met geïntegreerde motorcontroller waarbij de DC motor controller al is ingebouwd in de motor behuizing. Deze oplossing maakt bijzonder compacte complete aandrijvingen mogelijk, voor toepassingen met beperkte installatieruimte. Dankzij de integratie is ook minder bedrading nodig hetgeen ook het risico op storing (emc) reduceert. De geïntegreerde controllers zijn speciaal geconfigureerd voor hun motoren. Het compacte ontwerp en de krappe installatieruimte zorgen echter voor fysieke beperkingen aan het warmtebeheer.
Als de toepassing voldoende installatieruimte biedt, wordt over het algemeen gekozen voor een controller die los staat van de motor. De externe controllers van FAULHABER bieden het volledige functiepalet en kunnen de signalen van alle FAULHABER-sensoren uitlezen. Dat maakt ze praktisch inzetbaar voor vrijwel iedere toepassing, en ze ondersteunen een eenvoudig warmtebeheer van de motor.
Speed Controllers en Motion Controller van FAULHABER zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Er zijn uitvoeringen met en zonder behuizing. Voor apparaten met een behuizing werkt de bedrading met schroefklemmen, de PCB-varianten zonder behuizing kunnen direct op een master-PCB worden ingestoken.
De gratis software FAULHABER Motion Manager ondersteunt een snelle en eenvoudige configuratie en werking van de Speed Controllers en Motion Controllers. Er zijn flexibele opties voor de aansluiting en een uitgebreid assortiment toebehoren vereenvoudigt de integratie in de toepassing.
Gebruikers van DC motor controllers van FAULHABER ontvangen een complete aandrijfoplossing van één leverancier. Zo profiteren ze van de gespecialiseerde knowhow van FAULHABER op dit gebied en van een perfect samenspel tussen de controller en de motor.