Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Gebouw van FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.,Taicang, China

FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co. Ltd.

Als op één na grootste handelsnatie en wereldkampioen export is China een belangrijke markt voor aandrijfsystemen. Tot de bloeiende locaties behoort Taicang, waar inmiddels meer dan 180 bedrijven uit Duitsland gevestigd zijn. In de stad, gelegen op niet meer dan 50 kilometer van Shanghai, opende FAULHABER in 2010 zijn eerste dochteronderneming om zijn klanten in China direct, en nog efficiënter, te voorzien van producten en diensten en tevens om nieuwe markten voor aandrijfsystemen aan te boren in Azië. Naast Taicang, dat fungeert als een hub voor China, kon FAULHABER de afgelopen tien jaar extra verkooplocaties openen in Beijing, Guangzhou, Xi'an en Hongkong, om zo tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar innovatieve aandrijfoplossingen in de Volksrepubliek.

Beijing Kantoor

FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.

East 10H3 Wu Mart Huike Mansion Building, No. 158 W. 4th Ring Road North, Haidian District, Beijing 100097, China

Phone +86 (0)10 5335 9353

info[at]faulhaber.cn

Guangzhou Kantoor

FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.

Room 1415, No. 5 Fuchang Road, Haizhu District, Guangzhou, 510240, Guangdong Province, China

Phone +86 (0) 20 3424 8332

info[at]faulhaber.cn

Xi‘an Kantoor

FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.

Room A-509, No. 318 Yanta Road South, Qujiang New District, Xi’an 710061, Shaanxi Province, China

Phone +86 (0) 29 8521 2778

info[at]faulhaber.cn

Hong Kong Kantoor

FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.

Unit 4, 19/F, Ricky Centre, 36 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Phone +852 3520 2078

info[at]faulhaber.cn

Contact

Hoofdkantoor

FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.
First floor, Building 7, No. 101 Chen Men Jing Road, Chengxiang Town,
Taicang City 215400, Jiangsu Province

Tel.: +86 (0) 512 5337 2626

info[at]faulhaber.cn

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.