Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Standaard oplossingen voor aandrijvingen

Het standaardportfolio van FAULHABER biedt meer dan 25 miljoen opties om optimale aandrijfsystemen samen te stellen.

[Translate to Dutch:] Visual of the FAULHABER Super combination, consisting of a motor, gearhead, encoder and controller, including an English description of the products
Uitstekende verhouding tussen vermogen en volume
Laag gewicht, extreem compacte afmetingen
Lage spanning, hoog rendement
Uitstekende betrouwbaarheid
Stevig ontwerp voor succesvol professioneel gebruik

Complete oplossingen van één enkele leverancier

Het assortiment omvat krachtige DC-motoren met continukoppels tot 220 mNm, stappenmotoren, precisietandwielkasten en nog veel meer. Motoren, tandwielkasten, encoders, lineaire actuatoren en aandrijfelektronica sluiten perfect op elkaar aan, voor maximale precisie en maximale flexibliteit en aanpassingsmogelijkheden voor individuele vereisten.

Voor toepassingen met een beperkte installatieruimte kunnen componenten als elektronica, sensoren en encoders ook worden geïntegreerd. Het assortiment omvat ook producten die kunnen worden gesteriliseerd in een autoclaaf.

Productcatalogus/Shop

Een combinatie van verschillende componenten van één leverancier is ideaal als een toepassing tegelijkertijd vraagt om bijzonder nauwkeurige positionering in een krappe ruimte, en een hoog koppel: motoren, tandwielkasten, encoders en controllers werken dan optimaal samen.

De systeemoplossingen van FAULHABER werken onder andere in robots, pompen, laboratoriumautomatisering, medische apparatuur en vliegtuigcabines.

De FAULHABER Drive Calculator is een uitstekend hulpmiddel dat helpt om de meest geschikte aandrijfoplossing te vinden.

Hebt u hulp nodig bij het selecteren van het optimale aandrijfsysteem voor uw toepassing?

Voer uw specificaties in onze Drive Calculator in voor een geschikte aandrijfoplossing.
Of vul het contactformulier in en wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing op maat van uw behoeften.

Drive CalculatorContactformulier

Twijfelt u nog over het kiezen van de juiste aandrijfoplossing?

Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten.
Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.

Kies motor serie
-
-
-
-

Toepassingsvoorbeelden voor standaard aandrijfoplossingen

Een medisch medewerker met een gezichtsmasker en handschoenen trekt een spuit met een injecteerbaar medicijn uit een container.

Geautomatiseerd farmaceutisch vulsysteem van Pharma Integration

Om ervoor te zorgen dat medicijnen veilig kunnen worden ingenomen, moeten ze in steriele omgevingen worden geproduceerd, afgevuld en verpakt. Pharma Integration, een Italiaans bedrijf, ontwikkelde robotvulmachines voor de farmaceutische industrie die volledig geautomatiseerd en 100% robotgestuurd werken. Dit zorgt voor maximale veiligheid en vermindert de risico's op verontreiniging en menselijke fouten. Borstelloze motoren van FAULHABER maken de beweging mogelijk van verschillende belangrijke componenten die betrokken zijn bij de fasen van het afvulproces.

Meer informatie over deze toepassing

Transplanter (verplantmachine) met verschillende grijpers naast elkaar die elk een groene zaailing transporteren; hieronder is een transportband te zien.

Verplanter van landbouwmachinefabrikant Da Ros

Met behulp van geavanceerde machines kunnen individuele planten tegenwoordig nauwkeurig worden beheerd volgens specifieke omstandigheden. De zaailing verplanter van Da Ros voert het transplanteren uit met behulp van speciale grijpers, waarbij de zaailingen zonder ze te beschadigen uit de kiemtrays worden gehaald en vervolgens in grotere trays worden geplaatst. Een borstelloze motor uit de FAULHABER BX4-serie en een planetaire tandwielkast zorgen voor een betrouwbare werking van de grijpers. Dankzij het hoge continue koppel en de hoge snelheid van het aandrijfsysteem kan de verplanter uiterst productief werken.

Meer informatie over deze toepassing

Vind het aandrijfsysteem dat het beste bij uw behoeften past:

Gebruik onze Drive Calculator om de beste aandrijfoplossing te ontdekken.
Of vul het contactformulier in en wij helpen u graag bij de selectie.

Drive CalculatorContactformulier

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.