![[Translate to Dutch:] Icon with a bar chart, upward arrow, and gear symbolizing performance enhancement.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-performance-enhancement.png)
Voor toepassingen die toerentallen of koppels buiten het standaard bereik vereisen, kunnen de FAULHABER-aandrijfsystemen eenvoudig aangepast worden.
![[Translate to Dutch:] Icon with two jagged lines symbolizing shock and vibration resistance.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-vibration-resistance.png)
Ook voor toepassingen waarin aandrijvingen blootstaan aan zware belastingen door schokken en trillen, biedt FAULHABER passende oplossingen. Er zijn speciale kogellagers of interne aanpassingen beschikbaar om de schok- en trillingsbestendigheid van de aandrijfsystemen te optimaliseren.

Afhankelijk van het toepassingsgebied en de omgevingsomstandigheden, kan het gebruik van aandrijfsystemen elektromagnetische interferentie veroorzaken. De producten van FAULHABER zijn gemaakt om weinig interferentie te creëren, en externe interferentie goed te weerstaan.
![[Translate to Dutch:] Icon with a stylized microchip representing software, firmware, and communication.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-software.png)
Ook de aandrijfelektronica van FAULHABER kan worden aangepast, met speciale paramaters of programma's op basis van de klantvereisten.
Ook speciale functies of klantspecifieke moederborden zijn mogelijk – zo bespaart u tijd voor uw ontwikkeling!

FAULHABER biedt uitgebreide mogelijkheden om de mechanische en elektrische interfaces aan te passen. Mechanisch is bijvoorbeeld een individueel aangepaste lengte van de motoras mogelijk, en optioneel is er een tweede asuiteinde beschikbaar. Er zijn platte uitvoeringen, tandwielen, poelies en excenters, en ook de voorste flens kan worden aangepast. Voor de elektrische interfaces zijn er verschillende kabellengtes en varianten beschikbaar (enkele draad, lintkabel, PTFE-isolatie) en verschillende connectoren.

FAULHABER kan uw producten voorzien van individuele markeringen, bijvoorbeeld met uw logo, de productnaam of een serienummer.

De kleine elektromotoren van FAULHABER produceren bijzonder weinig trillingen en geluid. Er zijn verschillende aanpassingen mogelijk om de geluidsontwikkeling binnen het aandrijfsysteem tot een minimum te beperken. Speciale smeermiddelen of een aangepaste balancering kunnen bijvoorbeeld helpen.

In het kader van de End of Line tests kan FAULHABER het product aan specifieke tests onderwerpen, bijvoorbeeld voor speciale afmetingen, asspeling, elektrische waarden of andere parameters. De uitvoering en resultaten worden vastgelegd en gedocumenteerd. Afhankelijk van uw behoeften kan de documentatie een Verklaring van Conformiteit omvatten, een certificaat dat de levering voldoet aan de bestelling, een testrapport, of een inspectiecertificaat.

Als uw aandrijfsysteem blootstaat aan extreme temperaturen, kunnen de producten hiervoor worden aangepast. Ook voor vacuüm omgevingen kunnen motoren en tandwielkasten worden aangepast. Sommige producten zijn ook beschikbaar met een IP-classificatie.

Met Aero-kunstmeststrooiers kan kunstmest nauwkeurig worden uitgestrooid waar het nodig is, in precies de juiste hoeveelheid. Dertig strooisecties kunnen individueel worden aangestuurd. Ze zijn voorzien van nokkenwielen, die het kunstmestgranulaat in kleine porties verdelen. Ieder nokkenwielsegment wordt in beweging gezet door een borstelloze platte motor uit de FAULHABER BXT-serie, met een speciaal aangepaste tandwielkast. Deze extreem compacte aandrijving in een stevige behuizing van staal en aluminium is geschikt voor de zware omstandigheden in de landbouw: extreme weersomstandigheden en sterke trillingen zijn geen probleem.

Het is een standaard taak in veel processen rondom productverwerking en montage: pick & place, het oppakken van objecten om ze op de juiste plek neer te zetten. De grijper van SCHUNK voor kleine componenten voert deze taak uit zonder gebruik van perslucht, en genereert zelfs een grotere grijpkracht dan zijn pneumatische tegenhangers. Voor deze toepassing werkt SCHUNK met een krachtige DC-motor uit de FAULHABER BX4-serie en besturingselektronica die speciaal is aangepast op de vereisten: de vorm van de printplaat en de plaatsing van de componenten werden geoptimaliseerd, zodat de aandrijving in de kleine grijper past. De controller kreeg bovendien een klantspecifieke aansluiting en een circuit voor EMC-onderdrukking, om het systeem te beschermen tegen elektromagnetische storingen.

We zijn erin gespecialiseerd om ons standaard productaanbod aan te passen voor de vereisten van klantspecifieke toepassingen. Onze oplossingen zijn betrouwbaar en veelzijdig, en daarom worden ze toegepast in de robotica, medische technologie, moderne laboratoria, in de logistiek en in de ruimtevaart.
Laat ons weten wat de specifieke vereisten zijn voor uw toepassing, en samen ontwikkelen we een aangepaste aandrijfoplossing op basis van het modulaire technologiesysteem van ons productassortiment.