FAULHABER Newsletter

Subscribe to our Newsletter and you are always well informed about all the news and events from FAULHABER.

Subscribe now

Sterkere aanwezigheid in Polen

Vanaf 1 november 2016 worden alle producten en diensten van FAULHABER Drive Systems in Polen gedistribueerd door FAULHABER Polska Sp. z o.o. Het nieuwe bedrijf is gevestigd in Poznan en heeft een verkoopkantoor bij Katowice.

"We kunnen nu de Poolse markt direct vanuit onze lokale basis bedienen," verklaart Marcus Remmel, Head of Sales bij FAULHABER en Managing Director van FAULHABER Polska. “We zien Polen al langer als een interessante opkomende markt, waar we uitstekende technische en commerciële ondersteuning willen geven. Er zijn veel aantrekkelijke klanten in de maakindustrie en zeer actieve R&D engineering-afdelingen die zeker zullen profiteren van onze lokale aanwezigheid. We kunnen nu intensievere ondersteuning geven aan veeleisende klantprojecten waarvoor gedetailleerde toepassingskennis nodig is, naast nauwe samenwerking op de locatie van de klant."

FAULHABER is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en inzetten van hoognauwkeurige miniatuuraandrijvingssystemen, servocomponenten en aandrijfelektronica met uitgangsvermogens tot 200 Watt. Tot het productaanbod behoren borstelloze motoren, DC-micromotoren, encoders en motion controllers. Daarnaast levert FAULHABER ook klantspecifieke en complete oplossingen voor medische en laboratorium-toepassingen, automatiseringstechnologie en robotica, precisie-optica, ruimtevaart en andere industrieën. FAULHABER heeft wereldwijd meer dan 1.700 medewerkers.

Het adres van het nieuwe FAULHABER filiaal:

FAULHABER Polska sp. z o.o.
Ul. Górki 7
60-204 Poznań
Polska

Tel. +48 61 278 72 53
Fax. +48 61 278 72 54
E-mail: info[at]faulhaber.pl

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zwiększamy obecność na polskim rynku

Od 1 listopada 2016 roku dystrybucją wszystkich produktów i usług firmy FAULHABER Drive Systems będzie lokalny oddział: FAULHABER Polska Sp. z o.o. Siedziba nowej firmy znajduje się w Poznaniu, a jej biuro handlowe zlokalizowane jest w okolicy Katowic.

„Od dziś możemy świadczyć kompleksową obsługę naszych polskich klientów z lokalnego biura w Polsce” wyjaśnia Marcus Remmel, menadżer sprzedaży w FAULHABER i członek zarządu w FAULHABER Polska. „Już od dłuższego czasu doceniamy znaczenie Polski jako interesującego rynku wschodzącego, na którym chcemy oferować doskonałe wsparcie technicze i handlowe. Na rynku tym jest wielu wyspecjalizowanych producentów oraz szereg aktywnie działających centrów rozwojowo-badawczych i inżynieryjnych, które z pewnością skorzystają z naszej obecności na miejscu. Jesteśmy teraz w stanie wzmocnić wysiłki na rzecz obsługi najbardziej wymagających klientów, w przypadku których niezbędna jest szczegółowa znajomość zastosowań oraz obecność na każdym etapie rozwoju projektu.

Firma FAULHABER specjalizuje się w rozwoju, produkcji i wdrażaniu wysoce precyzyjnych, niewielkich i miniaturowych systemów napędowych, serwokomponentów i elektroniki sterującej o mocy do 200 watów. Nasza oferta obejmuje silniki bezszczotkowe, mikrosilniki prądu stałego, enkodery i sterowniki ruchu. Zapewniamy także niestandardowe i kompleksowe rozwiązania dla branż: medycznej i laboratoryjnej, technologii automatycznych i robotyki, optyki precyzyjnej, lotniczej i wielu innych. Zatrudniamy ponad 1700 osób na całym świecie.

Adres nowego oddziału FAULHABER:

FAULHABER Polska sp. z o.o.
Ul. Górki 7
60-204 Poznań
Polska

Tel. +48 61 278 72 53
Fax. +48 61 278 72 54
E-mail: info[at]faulhaber.pl