FAULHABER Newsletter

Subscribe to our Newsletter and you are always well informed about all the news and events from FAULHABER.

Subscribe now

High Precision – door optisch meetprincipe

FAULHABER breidt zijn portfolio uit met de zeer nauwkeurige encoders IER3 en IERS3. Beide encoders leveren kwadratuursignalen op 2 kanalen en daarnaast een extra indexsignaal. Dankzij het optische meetprincipe met een zeer preciese schaalverdeling zijn de encoders zeer nauwkeurig en bieden ze een hoge signaalkwaliteit. Hiermee onderscheiden ze zich van encoders met andere meetprincipes. Een DC-miniatuurmotor of een borstelloze DC-servomotor van FAULHABER kan met de IER3 en de IERS3 normaal gesproken tot op 0,1° – 0,3° nauwkeurig gepositioneerd worden. Dit maakt deze encoders de ideale oplossing voor extreem nauwkeurige positioneringstoepassingen.
De encoders kunnen gecombineerd worden met de DC-miniatuurmotoren met grafietcommutatie uit de serie CXR en CR van FAULHABER met een diameter van 22 mm en met de borstelloze DC-servomotoren uit de serie BX4 (22 en 32mm diamter) en BP4 (32mm diameter).

De encoders zijn vergeleken met andere optische encoders zeer compact en licht. De encoders werken met een opto-reflectief systeem als single-chipoplossing: omdat de led, fotodetectoren, evaluatie-eenheid en interpoleerstappen in een chip zijn geïntegreerd, heeft de encoder weinig ruimte nodig. De IER3 en IERS3 met bijpassende diameters zijn mechanisch identiek en compatibel met de magnetische encoder IE3 van FAULHABER. Ze maken de motor slechts 15,5 – 18,5 mm langer.

Beide encoders zijn ook beschikbaar met Line Driver als IER3 L en IERS3 L. De Line Driver geeft complementaire uitgangssignalen en maakt de overdracht van gegevens veel ongevoeliger voor elektrische storingen, vooral bij lange encoderkabels.

De IER3 verlegt grenzen en biedt met zijn resolutie van 10.000 impulsen per omwenteling die hoogste resolutie in zijn klasse. In kwadratuur geeft de encoder 40.000 pulsflanken per omwenteling en biedt daarmee een hoekresolutie van 0,009°. De hoge resolutie levert een hoge regeldynamiek op en een zeer nauwkeurige synchronisatie. Er is een groot aantal resolutievarianten beschikbaar. De IERS3-500 biedt resoluties van 250 en 500 impulsen per omwenteling.

Op basis van de zeer hoge positie- en herhalingsnauwkeurigheid zijn de IER3- en IERS3-encoders uitermate geschikt voor veeleisende positioneringstoepassingen zoals bijvoorbeeld in de medische techniek, laboratoriumautomatisering, meettechniek en in optische systemen. De optische encoders kunnen ook in de automatiseringstechniek gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bij de productie van halfgeleiders of in de robotica.

Omdat optische encoders ongevoelig zijn voor sterke magnetische storingen zijn ze zeer geschikt voor toepassingen met magnetische velden zoals bijvoorbeeld in tomografen of beeldverwerking.