Kabellengte tot vijf meter
De nieuwe AES-4096 L magnetische single-turn absolute encoder is uitgerust met een Line Driver die storingen tijdens de signaaloverdracht elimineert. Daarom is het mogelijk de motor/encoder-unit tot op vijf meter afstand van de controller te plaatsen. De encoder geeft per motoromwenteling een unieke hoekwaarde voor elke aspositie met een resolutie van 4096 stappen. De meetwaarde is direct vanaf het inschakelen beschikbaar.
De encoder is te combineren met borstelloze DC-motoren van de series B, BX4 en BP4. Hij geeft de signalen door met het BiSS-C protocol via een SSI interface. Het BiSS protocol is opgesteld voor industriële toepassingen waarin een hoge overdrachtssnelheid, flexibiliteit en minimale inspanningen bij het implementeren vereist zijn.
De AES-4096 L encoder is te gebruiken voor zowel toerental- als positiecontrole, en bovendien voor de commutatie van de motoren. Voor commutatie van de motoren zijn in principe geen digitale Hall-sensoren meer nodig. Met AESL is sinuscommutatie mogelijk, evenals een zeer efficiënte werking van de motor met een minimale koppelrimpel.
De encoder wordt aangesloten met een lintkabel; er zijn verschillende connector typen beschibaar.
De voordelen op een rij:
- Kabellengte tot 5 m
- Meetwaarde direct vanaf inschakelen beschikbaar
- Efficiënte werking met lage koppelrimpel