Maximum power in je handpalm
De nieuwe 1660 ... BHx serie legt de lat weer hoger: voor zijn afmetingen en gewicht, levert hij hogere toerentallen en vermogens bij minder trillingen en warmteontwikkeling dan men tot voor kort voor mogelijk hield. Deze motor serie is daarom een perfecte match voor handgereedschap met hoge eisen aan vermogen waar inbouwruimte beperkt is.
De BHx serie van FAULHABER bestaat uit nieuwe sleufloze, borstelloze motoren met hoog vermogen en een diameter van slechts 16 mm op basis van een 2-pools technologie. Dankzij hun robuuste, compacte ontwerp en uitstekende prestatiegegevens, zijn de motoren van deze nieuwe productfamilie bijzonder geschikt voor veeleisende toepassingen zoals tandartsinstrumenten, medische robotica en elektrische grijpers, en voor laboratoriumapparatuur, professionele handgereedschappen en robots.
Voor de beste aansluiting op een groot aantal toepassingsbehoeften kent de BHx serie twee varianten, beide 60 mm lang: de BHS geoptimaliseerd voor hoge toerentallen en de BHT voor hoge koppels.
De 1660…BHS serie kan tot 100.000 toeren per minuut draaien, en levert een uitzonderlijk hoog vermogen van 96 W - genoeg voor de meest veeleisende toepassingen. De 1660…BHS is de ideale oplossing voor apparatuur die lang moet draaien terwijl de temperatuur van de behuizing niet mag oplopen. Zoals bijvoorbeeld snel draaiende handgereedschappen.
Daarnaast kan de 1660…BHT serie een continu uitvoerkoppel van bijna 19 mNm leveren, waarbij het variabele belastingen aan blijft kunnen. De vlakke toerental-koppelkromme van niet meer dan 95 rpm/mNm helpt toerentalfluctuaties te voorkomen, voor een constant toerental en een rustig gedrag. Voor speciale toepassingen kan de motor een impulskoppel van meer dan 30 mNm leveren. Traditioneel werden zulke hoge prestatieniveaus alleen gehaald door veel grotere motoren. Deze kenmerken maken de 1660…BHT serie de perfecte oplossing voor frequent maar onregelmatig gebruik met hoge dynamica, en ook voor nauwkeurig positioneren.
Met hun lange vormfactor en laag-vibrerende en stille werking zijn zowel de 1660…BHS als de 1660…BHT serie bij uitstek geschikt voor stille handgereedschappen, wat resulteert in minder vermoeidheid bij langdurig gebruik. De lage rotortraagheid maakt fijnbediening van de motor met behulp van aandrijfelektronica mogelijk, en zorgt voor een zeer soepele werking. Motoren uit de BHx serie zijn te combineren met hoge-resolutie magnetische encoders, planetaire tandwielkasten en aandrijfelektronica uit het FAULHABER productspectrum.

GERELATEERDE BESTANDEN
GERELATEERDE LINKS
Gegevensblad - Series 1660...BHS Gegevensblad - Series 1660...BHT