Faulhaber
  • FAULHABER wereldwijd 
      Contact
      • Argentijnen Australië België Brasilia China Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Hongarije Ierland
      • India Israël Italië Japan Korea Liechtenstein Luxemburg Maleisië Nederland Noorwegen Oostenrijk
      • Polen Portugal Rusland Singapore Slovakije Spanje Taiwan Thailand Tsjechië Turkije Verenigd Koninkrijk
      • Verenigde Staten Zuid-Afrika Zweden Zwitserland Internationaal
  • Nederlands 
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
  • Producten
    • DC-motoren
      • DC-micromotoren
        • 0615...S 0816...SR 1016...SR 1024...SR 1219...G 1224...SR 1319...SR 1331...SR 1336...CXR 1516...S 1516...SR 1524...SR
        • 1624...S 1717...SR 1724...SR 1727...CXR 1741...CXR 2224...SR 2230...S 2232...SR 2233...S 2237...CXR 2342...CR 2642...CR
        • 2642...CXR 2657...CR 2657...CXR 2668...CR 3242...CR 3257...CR 3272...CR 3863...CR 3890...CR
      • Platte DC-micromotoren en DC-tandwielmotoren
        • 1506...SR 1506...SR IE2-8 1512...SR 1512...SR IE2-8 2607...SR 2607...SR IE2-16 2619...SR 2619...SR IE2-16
    • Borstelloze DC-motoren
      • Borstelloze DC-servomotoren
        • 0308...B 0515...B 0620...B 0824...B 1028...B 1218...B 1226...B 1628...B 1660...BHS 1660...BHT 2036...B 2057...B
        • 2057...BHS 2232...BX4 2250...BX4 2250...BX4S 2264...BP4 2444...B 3056...B 3242...BX4 3268...BX4 3274...BP4 3564...B 4490...B
        • 4490...BS
      • Borstelloze platte DC-micromotoren en Borstelloze DC-tandwielmotoren
        • 1509...B 1515...B 2610...B 2622...B
    • Motoren met geïntegreerde electronica
      • Motoren met geïntegreerde Speed Controller
        • 1525...BRC 1935...BRC 2232...BX4 SC 2250...BX4 SC 2250...BX4S SC 2610...B SC 2622...B SC 3153...BRC 3242...BX4 SC 3242...BX4 SCDC 3268...BX4 SC 3268...BX4 SCDC
      • Motoren met geïntegreerde Motion Controller
        • 2232...BX4 CxD 2250...BX4 CxD 3242...BX4 Cx 3268...BX4 Cx 3564...B Cx MCS 3242...BX4 ET MCS 3242...BX4 RS/CO MCS 3268...BX4 ET MCS 3268...BX4 RS/CO MCS 3274...BP4 ET MCS 3274...BP4 RS/CO
    • Lineaire DC-servomotoren
      • LM 0830...01 LM 1247...11 LM 1247...12 LM 1483...11 LM 1483...12 LM 2070...11 LM 2070...12
    • Stappenmotoren
      • AM0820 AM1020 AM1524 AM2224 AM2224R3 DM0620 DM1220
    • Industriële aandrijvingen
      • 6091...DC01 MA... 6091...DC01 MD...
    • Piezo motors
      • LL06... LL10... LR17... LR50... LR80... LT20... LTC300... LTC40... LTC450...
    • Precisietandwielkasten
      • Planetaire reductoren
        • 03A 06/1 06A 08/1 10/1 12/4 13A 14/1 15/10 15A 16/7 17/1
        • 20/1R 22/7 22E 22EKV 22F 23/1 26/1 26/1R 26A 30/1 30/1S 32/3
        • 32/3R 32A 32ALN 38/1 38/1S 38/2 38/2S 38A 44/1
      • Spurgears en Spurgears, spelingsvrij
        • 08/2 08/3 12/3 12/5 15/5 15/5S 15/8 16/5 16/5S 16/8 16A 22/2
        • 22/5
    • Lineaire componenten
      • kogelomloopspindels
        • BS22-1.5 BS32-2.0
      • Spindels en opties
        • M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1
    • Encoders
      • Incrementele encoder
        • HEDL 5540 HEDS 5500 HEM3-256 HXM3-64 IE2-1024 IE2-16 IE2-400 IE3-1024 IE3-1024L IEH2-4096 IEH3-4096 IEM3-1024
        • IER3-10000 IER3-10000L IERS3-500 IERS3-500L PA2-100 PA2-50 PE22-120
      • Absolute encoders
        • AES-4096 AESM-4096
    • Aandrijfelectronica
      • Speed Controllers
        • SC 1801 F SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S
      • Motion Controllers
        • MC 5004 P MC 5005 S MC 5010 S MCBL 3002 F MCBL 3002 F AES MCBL 3002 P MCBL 3002 P AES MCBL 3002 S MCBL 3002 S AES MCBL 3003 P MCBL 3003 P AES MCBL 3006 S
        • MCBL 3006 S AES MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MCLM 3002 F MCLM 3002 P MCLM 3002 S MCLM 3003 P MCLM 3006 S MCST 3601
    • Accessoires
      • 6501.00065 6501.00088 6501.00096 6501.00097 6501.00113 6501.00121 6501.00135 6501.00136 6501.00159 6501.00283 6501.00284 BC 5004
      • Cables and Accessories MBZ
  • Markten
    • Medische en laboratoriumapparatuur
      • InsulinepompAnalytisch apparaat Gyrolab xPlore TMLaboratoriumautomatiseringAnaesthesia and ventilation systemMyo-elektrische protheseWortelkanaalbehandeling zonder StressProsthetics LifeHandTattoo machineSample distribution systemRobotic assistant for TMSViKY (Vision Control for endoscopY)Blood pressure measuring
      • Drug dispenserDiagnostic and therapy capsulesXYZ manipulatorControlled prosthetic legBlood circulation scannerLaboratory analysis systemsMicrokeratomeBlood glucose meterMiniature hexapods
    • Fabrieksautomatisering & robotica
      • Diepzee robotInspectie robotsZippermastSmall parts gripperIndustrial robotsCHIMP robotUnmanned Ground Ve­­­hicleMROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)Humanoid service robotsRobotic armRobotic handRobot Vehicle
      • Assembly machinesManufacture robotikSewer RobotShrimp VehicleBelt conveyorsElectropneumatic Swivel Unit
    • Precisiecontrole & meettechniek
      • DoseerpompTestfaciliteiten voor autodeurenBreedbandseismometersCondor Sigma test deviceElectric field metersStripping machinesNanomeasurementHorizontal Balancing MachinesPrecision dispenserDial Gauge TestingRing shear testerGeo-Scanner
    • Industrieel gereedschap en materiaal
      • SensorschroevendraaierInkjet labelling systemElektrische snoeischaren5-axis CNC unitAdaptive Wire FeederSolar wafer productionWindow WipersWeighing SystemLinear positionersPressure pulsationsLaser weldingHexapod (Micropositioning technology)
      • Flying-Probe-SystemsPrinting machineCutting Plotter
    • Lucht- & ruimtevaart
      • Mars RoverAmfibische vliegtuigCabinetechniekComet probe "Rosetta Mission"HexapodControl rocket fuel valvesUAVs (Unmanned Aerial Vehicle)Measuring sensor
    • Camera, audio en data
      • Panoramic cameraCamera set upReconnaissance DronesLCD displaysCamera head inspection devicesCamera CranesLive Camera Systems
    • Optica & fotonica
      • RöntgenlenzenPulsed-laser beamsSurgical vision systemsMicroscope Scanning StageSurgical microscope head setGiant telescopeLBT (Large Binocular Telescope)
    • Bescherming van milieu & gezondheid
      • Automatische mechatronische zekeringssysteem voor klimmers (EPIC)ATEX Pump driveEnergy kitesSeismometerMicro annular gear pumpDeep-Sea Sensors
    • Modelbouw & prototypes
      • Zelfrijdende raceautos'sMiniatur WunderlandCommercial Vehicle ReplicasSpherical VehicleModel steam locomotiveFootball robot
    • Consumer
      • Kinetische sculptuur in de showroome-CaddiesStoelloze stoelHorlogebewegerDesign Water dispenserSoccer robots

  • Support
    • Drive Electronics
      • Application Notes for Drive ElectronicsDrive Electronic FAQ'sDownloadsDocumentation for Drive ElectronicsAccessories
    • Encoder
      • Application Notes for Encoders & SensorsEncoder FAQ'sDocumentation for EncodersAccessories
    • Motors
      • Motor Application NotesDocumentation for Motors
    • Documentatie
      • FAULHABER Catalogus / ShortformFAULHABER motionTechnische informatie
    • Productconformiteit
      • REACHRoHSConformiteitsverklaringenCertificaten
    • FAULHABER Motion Manager
    • Bedieningshandleidingen
    • Inkoop

  • Carrière
    • Career Germany
      • Job vacancies
      • Career opportunities
        • For school students
        • For university students
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation & benefits
        • Family and career
    • Career Switzerland
      • Job vacancies
      • Career opportunities
        • For Apprentices
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation
        • Family and career

  • News & Events
    • Nieuws
    • Events
    • Press

  • Over FAULHABER
    • Bedrijfsprofiel
    • Dienstenaanbod
    • Innovatie
    • Kwaliteit
    • Milieubeleid
    • Missie en visie
    • Code of Conduct
    • Vestigingen
      • DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)FAULHABER MINIMOTOR SA (CH)FAULHABER PRECISTEP SA (CH)FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)FAULHABER Benelux B.V. (NL)FAULHABER France SAS (FR)FAULHABER Austria GmbH (AT)FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. (CN)FAULHABER Singapore Pte Ltd (SG)FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
    • FAULHABER GROUP

  • Contact
    • Contactformulier
    • FAULHABER wereldwijd
    • Colofon
    • Condities
    • E-mailversleuteling

  • FAULHABER wereldwijd
  • News & Events
  • Nieuws
21-11-2017

De juiste oplossing voor iedere lineaire bewegingstoepassing

FAULHABER heeft de succesvolle productreeks van lineaire DC-servomotoren uitgebreid met de nieuwe LM 1483. De nieuwe LM 1483 past met een continukracht van 6,2 N en een piekkracht tot 18,4 N perfect in het huidige portfolio van FAULHABER lineaire DC-servomotoren, en geeft de klant een volledig prestatiebereik met continukracht van 1,02 N tot 9,2 N en een piekkracht van 2,74 N tot 27,6 N.

Net als de andere modellen in deze reeks combineert de nieuwe LM 1483 een zeer dynamische beweging (versnelling tot 220 m/s2) met hoge precisie en herhaalnauwkeurigheid (tot respectievelijk 120 µm en 40 µm).

De LM 1483 meet slechts 14 x 20 x 83 mm en heeft een rvs drijfstang met 6mm diameter. Hij is verkrijgbaar met verschillende slaglengtes van 20 tot 80 mm. Daarnaast heeft de drijfstang een gelaste kap aan het uiteinde die zorgt voor een stevige en betrouwbare koppeling met de toepassing.

Dankzij de drie geïntegreerde lineaire Hall-sensoren kan de -11 versie eenvoudig worden gecombineerd met FAULHABER Motion Controllers zoals de nieuwe FAULHABER MC 5004 en MC 5005 en de FAULHABER MCLM 300x. Voor sin/cos-uitvoer is er ook een -12 versie verkrijgbaar.

FAULHABER lineaire DC-servomotoren zijn een unieke oplossing voor kleine- en microtoepassingen in lineaire beweging. Ze combineren de dynamische bewegingsprestaties en een robuust design dat typisch is voor een pneumatisch systeem met de hoge betrouwbaarheid en de stilte van een borstelloze motor. Onder meer in pick-and-place toepassingen waarbij zeer dynamische positioneringen vereist zijn, komen deze motoren goed tot hun recht; Daarnaast zorgt de lange levensduur (miljoenen cycli) voor grote betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten in complexe systemen zoals medische apparatuur, optica en instrumentatie.

FAULHABER specialiseert zich in ontwikkeling, productie en toepassing van zeer precieze kleine- en microaandrijfsystemen, servocomponenten en aandrijfelektronica met een uitgangsvermogen tot 200 Watt. Het productaanbod omvat borstelloze motoren, DC-micromotoren, stappenmotoren, encoders, tandwielkasten en aandrijfelektronica. Daarnaast biedt FAULHABER ook complete oplossingen aan voor onder andere medische technologie, automatische positioneringsmachines, precisie-optica, telecommunicatie, lucht- en ruimtevaart en robotica. FAULHABER heeft wereldwijd meer dan 1.900 medewerkers.

Terug

Gerelateerde bestanden

  • Persbericht 1 MB

Gerelateerde links

  • Overzicht LM 1483-11
  • Datasheet LM 1483-11
  • Overzicht LM 1483-12
  • Datasheet LM 1483-12
  • Video

Producten

  • DC-motoren
  • Borstelloze DC-motoren
  • Motoren met geïntegreerde electronica
  • Lineaire DC-servomotoren
  • Stappenmotoren
  • Industriële aandrijvingen
  • Piezo motors
  • Precisietandwielkasten
  • Lineaire componenten
  • Encoders
  • Aandrijfelectronica
  • Accessoires

Markten

  • Medische en laboratoriumapparatuur
  • Fabrieksautomatisering & robotica
  • Precisiecontrole & meettechniek
  • Industrieel gereedschap en materiaal
  • Lucht- & ruimtevaart
  • Camera, audio en data
  • Optica & fotonica
  • Bescherming van milieu & gezondheid
  • Modelbouw & prototypes
  • Consumer

Support

  • Drive Electronics
  • Encoder
  • Motors
  • Documentatie
  • Productconformiteit
  • FAULHABER Motion Manager
  • Bedieningshandleidingen
  • Inkoop

Carrière

  • Career Germany
  • Career Switzerland

News & Events

  • Nieuws
  • Events
  • Press

Over FAULHABER

  • Bedrijfsprofiel
  • Dienstenaanbod
  • Innovatie
  • Kwaliteit
  • Milieubeleid
  • Missie en visie
  • Code of Conduct
  • Vestigingen
  • FAULHABER GROUP

Contact

  • Contactformulier
  • FAULHABER wereldwijd
  • Colofon
  • Condities
  • E-mailversleuteling
  • Colofon
  • Condities
  • Producten
    • DC-motoren
      • DC-micromotoren
        • 0615...S 0816...SR 1016...SR 1024...SR 1219...G 1224...SR 1319...SR 1331...SR 1336...CXR 1516...S 1516...SR 1524...SR
        • 1624...S 1717...SR 1724...SR 1727...CXR 1741...CXR 2224...SR 2230...S 2232...SR 2233...S 2237...CXR 2342...CR 2642...CR
        • 2642...CXR 2657...CR 2657...CXR 2668...CR 3242...CR 3257...CR 3272...CR 3863...CR 3890...CR
      • Platte DC-micromotoren en DC-tandwielmotoren
        • 1506...SR 1506...SR IE2-8 1512...SR 1512...SR IE2-8 2607...SR 2607...SR IE2-16 2619...SR 2619...SR IE2-16
    • Borstelloze DC-motoren
      • Borstelloze DC-servomotoren
        • 0308...B 0515...B 0620...B 0824...B 1028...B 1218...B 1226...B 1628...B 1660...BHS 1660...BHT 2036...B 2057...B
        • 2057...BHS 2232...BX4 2250...BX4 2250...BX4S 2264...BP4 2444...B 3056...B 3242...BX4 3268...BX4 3274...BP4 3564...B 4490...B
        • 4490...BS
      • Borstelloze platte DC-micromotoren en Borstelloze DC-tandwielmotoren
        • 1509...B 1515...B 2610...B 2622...B
    • Motoren met geïntegreerde electronica
      • Motoren met geïntegreerde Speed Controller
        • 1525...BRC 1935...BRC 2232...BX4 SC 2250...BX4 SC 2250...BX4S SC 2610...B SC 2622...B SC 3153...BRC 3242...BX4 SC 3242...BX4 SCDC 3268...BX4 SC 3268...BX4 SCDC
      • Motoren met geïntegreerde Motion Controller
        • 2232...BX4 CxD 2250...BX4 CxD 3242...BX4 Cx 3268...BX4 Cx 3564...B Cx MCS 3242...BX4 ET MCS 3242...BX4 RS/CO MCS 3268...BX4 ET MCS 3268...BX4 RS/CO MCS 3274...BP4 ET MCS 3274...BP4 RS/CO
    • Lineaire DC-servomotoren
      • LM 0830...01 LM 1247...11 LM 1247...12 LM 1483...11 LM 1483...12 LM 2070...11 LM 2070...12
    • Stappenmotoren
      • AM0820 AM1020 AM1524 AM2224 AM2224R3 DM0620 DM1220
    • Industriële aandrijvingen
      • 6091...DC01 MA... 6091...DC01 MD...
    • Piezo motors
      • LL06... LL10... LR17... LR50... LR80... LT20... LTC300... LTC40... LTC450...
    • Precisietandwielkasten
      • Planetaire reductoren
        • 03A 06/1 06A 08/1 10/1 12/4 13A 14/1 15/10 15A 16/7 17/1
        • 20/1R 22/7 22E 22EKV 22F 23/1 26/1 26/1R 26A 30/1 30/1S 32/3
        • 32/3R 32A 32ALN 38/1 38/1S 38/2 38/2S 38A 44/1
      • Spurgears en Spurgears, spelingsvrij
        • 08/2 08/3 12/3 12/5 15/5 15/5S 15/8 16/5 16/5S 16/8 16A 22/2
        • 22/5
    • Lineaire componenten
      • kogelomloopspindels
        • BS22-1.5 BS32-2.0
      • Spindels en opties
        • M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1
    • Encoders
      • Incrementele encoder
        • HEDL 5540 HEDS 5500 HEM3-256 HXM3-64 IE2-1024 IE2-16 IE2-400 IE3-1024 IE3-1024L IEH2-4096 IEH3-4096 IEM3-1024
        • IER3-10000 IER3-10000L IERS3-500 IERS3-500L PA2-100 PA2-50 PE22-120
      • Absolute encoders
        • AES-4096 AESM-4096
    • Aandrijfelectronica
      • Speed Controllers
        • SC 1801 F SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S
      • Motion Controllers
        • MC 5004 P MC 5005 S MC 5010 S MCBL 3002 F MCBL 3002 F AES MCBL 3002 P MCBL 3002 P AES MCBL 3002 S MCBL 3002 S AES MCBL 3003 P MCBL 3003 P AES MCBL 3006 S
        • MCBL 3006 S AES MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MCLM 3002 F MCLM 3002 P MCLM 3002 S MCLM 3003 P MCLM 3006 S MCST 3601
    • Accessoires
      • 6501.00065 6501.00088 6501.00096 6501.00097 6501.00113 6501.00121 6501.00135 6501.00136 6501.00159 6501.00283 6501.00284 BC 5004
      • Cables and Accessories MBZ
  • Markten
    • Medische en laboratoriumapparatuur
      • Insulinepomp
      • Analytisch apparaat Gyrolab xPlore TM
      • Laboratoriumautomatisering
      • Anaesthesia and ventilation system
      • Myo-elektrische prothese
      • Wortelkanaalbehandeling zonder Stress
      • Prosthetics LifeHand
      • Tattoo machine
      • Sample distribution system
      • Robotic assistant for TMS
      • ViKY (Vision Control for endoscopY)
      • Blood pressure measuring
      • Drug dispenser
      • Diagnostic and therapy capsules
      • XYZ manipulator
      • Controlled prosthetic leg
      • Blood circulation scanner
      • Laboratory analysis systems
      • Microkeratome
      • Blood glucose meter
      • Miniature hexapods
    • Fabrieksautomatisering & robotica
      • Diepzee robot
      • Inspectie robots
      • Zippermast
      • Small parts gripper
      • Industrial robots
      • CHIMP robot
      • Unmanned Ground Ve­­­hicle
      • MROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)
      • Humanoid service robots
      • Robotic arm
      • Robotic hand
      • Robot Vehicle
      • Assembly machines
      • Manufacture robotik
      • Sewer Robot
      • Shrimp Vehicle
      • Belt conveyors
      • Electropneumatic Swivel Unit
    • Precisiecontrole & meettechniek
      • Doseerpomp
      • Testfaciliteiten voor autodeuren
      • Breedbandseismometers
      • Condor Sigma test device
      • Electric field meters
      • Stripping machines
      • Nanomeasurement
      • Horizontal Balancing Machines
      • Precision dispenser
      • Dial Gauge Testing
      • Ring shear tester
      • Geo-Scanner
    • Industrieel gereedschap en materiaal
      • Sensorschroevendraaier
      • Inkjet labelling system
      • Elektrische snoeischaren
      • 5-axis CNC unit
      • Adaptive Wire Feeder
      • Solar wafer production
      • Window Wipers
      • Weighing System
      • Linear positioners
      • Pressure pulsations
      • Laser welding
      • Hexapod (Micropositioning technology)
      • Flying-Probe-Systems
      • Printing machine
      • Cutting Plotter
    • Lucht- & ruimtevaart
      • Mars Rover
      • Amfibische vliegtuig
      • Cabinetechniek
      • Comet probe "Rosetta Mission"
      • Hexapod
      • Control rocket fuel valves
      • UAVs (Unmanned Aerial Vehicle)
      • Measuring sensor
    • Camera, audio en data
      • Panoramic camera
      • Camera set up
      • Reconnaissance Drones
      • LCD displays
      • Camera head inspection devices
      • Camera Cranes
      • Live Camera Systems
    • Optica & fotonica
      • Röntgenlenzen
      • Pulsed-laser beams
      • Surgical vision systems
      • Microscope Scanning Stage
      • Surgical microscope head set
      • Giant telescope
      • LBT (Large Binocular Telescope)
    • Bescherming van milieu & gezondheid
      • Automatische mechatronische zekeringssysteem voor klimmers (EPIC)
      • ATEX Pump drive
      • Energy kites
      • Seismometer
      • Micro annular gear pump
      • Deep-Sea Sensors
    • Modelbouw & prototypes
      • Zelfrijdende raceautos's
      • Miniatur Wunderland
      • Commercial Vehicle Replicas
      • Spherical Vehicle
      • Model steam locomotive
      • Football robot
    • Consumer
      • Kinetische sculptuur in de showroom
      • e-Caddies
      • Stoelloze stoel
      • Horlogebeweger
      • Design Water dispenser
      • Soccer robots
  • Support
    • Drive Electronics
      • Application Notes for Drive Electronics
      • Drive Electronic FAQ's
      • Downloads
      • Documentation for Drive Electronics
      • Accessories
    • Encoder
      • Application Notes for Encoders & Sensors
      • Encoder FAQ's
      • Documentation for Encoders
      • Accessories
    • Motors
      • Motor Application Notes
      • Documentation for Motors
    • Documentatie
      • FAULHABER Catalogus / Shortform
      • FAULHABER motion
      • Technische informatie
    • Productconformiteit
      • REACH
      • RoHS
      • Conformiteitsverklaringen
      • Certificaten
    • FAULHABER Motion Manager
    • Bedieningshandleidingen
    • Inkoop
  • Carrière
    • Career Germany
      • Job vacancies
      • Career opportunities
        • For school students
        • For university students
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation & benefits
        • Family and career
    • Career Switzerland
      • Job vacancies
      • Career opportunities
        • For Apprentices
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation
        • Family and career
  • News & Events
    • Nieuws
    • Events
    • Press
  • Over FAULHABER
    • Bedrijfsprofiel
    • Dienstenaanbod
    • Innovatie
    • Kwaliteit
    • Milieubeleid
    • Missie en visie
    • Code of Conduct
    • Vestigingen
      • DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
      • FAULHABER MINIMOTOR SA (CH)
      • FAULHABER PRECISTEP SA (CH)
      • FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
      • FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
      • FAULHABER Benelux B.V. (NL)
      • FAULHABER France SAS (FR)
      • FAULHABER Austria GmbH (AT)
      • FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
      • FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. (CN)
      • FAULHABER Singapore Pte Ltd (SG)
      • FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
    • FAULHABER GROUP
  • Contact
    • Contactformulier
    • FAULHABER wereldwijd
    • Colofon
    • Condities
    • E-mailversleuteling
  • Language
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
  • Home