Industriële fabrikanten produceren vaak kleine, lichtgewicht producten in bulk. De vulhoeveelheden of volledigheid van een levering kunnen dan handig worden gewogen met een industriële weegschaal. Vaak gaat het hierbij om goederen die op grote schaal worden geproduceerd. De kwaliteitscontrole vraagt daarom niet alleen om nauwkeurigheid, maar ook om hoge doorloopsnelheden. Mettler-Toledo Garvens GmbH is gespecialiseerd in weegtechnologie en heeft speciaal voor dit toepassingsgebied de controleweegschaal XS1 ontworpen. In samenwerking met de aandrijfspecialisten van FAULHABER is de weegcel uitgerust met een soepel lopende transportband, inclusief een aandrijving met aansturing. De band werkt zonder storende uitwerkingen op het weegproces. Snel transport zonder jitter en nauwkeurige wegingen komen zo samen voor een optimale productiviteit.
Snel wegen
Wettelijke vereisten bepalen dat veel van de goederen die dagelijks worden gemaakt, voldoen aan bepaalde gewichtsspecificaties. Zo moeten fabrikanten voor allerlei verpakte levensmiddelen na de productie het gewicht zorgvuldig controleren. De dynamische weegcel XS1 ondersteunt een classificatie in max. zeven gewichtsklassen. Met een toegestaan maximumgewicht van 200 gram en een resolutie (weegnauwkeurigheid) van +/-0,015 gram detecteert de XS1 zelfs de kleinste afwijkingen snel en efficiënt. Een gebruiksvriendelijk touchscreen geeft de vereiste weeggegevens weer en garandeert een eenvoudige configuratie en bedrijf. Het systeem levert bewezen functionaliteit, inclusief automatisch of handmatig tarreren. Het is zo ontworpen dat het flexibel kan worden geïntegreerd in productielijnen. Ook processpecifieke aanpassing is mogelijk, dankzij extra functies als een trendcontrole voor automatische vulprocessen, statistieken, analyseprogramma's en nog veel meer. Om de benodigde items voor controle zo snel en betrouwbaar mogelijk naar de weegschaal aan te voeren, is het systeem zowel aan de aanvoerzijde als de afvoerzijde voorzien van transportbanden, naast de eigenlijke transportbanden van de weegcel zelf. De snelheid van de aan- en afvoerbanden is gesynchroniseerd met die van de transportband in de weegcel. Dit garandeert dat het transportproces in horizontale richting geen enkele verstorende uitwerking heeft op de weegcel. Voor het transport binnenin de weegcel zelf gelden nog strengere vereisten. Zowel de transportband als de motor die de band aandrijft, moeten zo gelijkmatig mogelijk draaien. Alleen dan behoudt het eigenlijke weegproces zijn nauwkeurigheid. Het systeem is uitgerust met een eenvoudig aan te sturen, soepel lopende dynamische DC-aandrijving. De speciale sinusvormige commutatie vermindert de koppelrimpel tot een minimum en verbetert de algehele gelijkmatige beweging van de loopband.


DC-servomotor
De DC-Servomotor met sinusvormige commutatie heeft een uitgangsvermogen tot 90 W bij continubedrijf en levert tot 160 mNm koppel naar de aandrijfas. Voorgespannen kogellagers elimineren trillingen van de rotor en het speciale ontwerp van het magnetische circuit garandeert het optimale magnetische stroompad in de motor. In combinatie met de sinuscommutatie zorgt dit voor een bijzonder lage koppelrimpel en een uitzonderlijk soepele loop. De motor is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met seriële of CAN-buscontrollers. De geïntegreerde Motion Controller verwerkt de volgende taken, indien nodig, zonder terug te grijpen op externe rekenkracht: toerentalregeling, toerentalprofielen, positionering, aansturing van de stappenmotor en elektronisch schakelen. De configuratieparameters voor de motor kunnen worden aangepast en opgeslagen in het interne geheugen van de aandrijving. Daarnaast bewaakt de Motion Controller ook de bedrijfstemperatuur en de overspanning. Als er te weinig voedingsspanning is, voert de controller automatisch beschermende maatregelen uit. Dankzij de geïntegreerde technologie en de busverbinding is de aandrijving geschikt voor uiteenlopende, uitdagende toepassingen, zonder dat er onhandige kabelbundels vereist zijn. De DC-aandrijving met sinuscommutatie en geïntegreerde gegevensverwerking is met name ideaal voor toepassingen die vragen om een dynamische performance en toerentalregeling met een hoge resolutie. Of het nu gaat om gedecentraliseerde systemen voor automatiseringstechnologie, of om handling- en gereedschapsmachines: door de systemen uit te rusten met hun eigen gegevensverwerking en busverbindingen voor externe communicatie zijn ze perfect geschikt voor toepassingen op maat.
Producten