Automatisering en robotica veranderen de manier waarop gewassen worden verbouwd. Dit heeft vele voordelen: goede machines verhogen de efficiëntie en productiviteit, maar ze helpen ook om landbouw duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Ook wordt het werk lichamelijk minder belastend en maken de machines het werk veiliger, omdat ze zware, repetitieve en onergonomische taken overnemen van mensen. Tot slot vangen ze ook werknemerstekorten in de landbouw op. Al met al is doorlopende technologische innovatie in de landbouwsector onmisbaar, niet alleen om te kunnen blijven concurreren in de markt, maar ook om te voldoen aan de steeds hogere vereisten van de Industrie 4.0.

Intelligente landbouw met de verplanter
Geavanceerde apparatuur kan kleinere stukken land of zelfs individuele planten nauwkeurig beheren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Intelligente landbouw zorgt dat grond gedeeltelijk of geheel kan worden bewerkt met behulp van computers en automatisering. De afzonderlijke processen zijn aangesloten op netwerken, voor gebruiksvriendelijke en efficiënte werkstromen.
Het Italiaanse bedrijf Da Ros Srl bouwt en ontwerpt hoogwaardige landbouwmachines, en verzorgt ook de inbedrijfstelling. Het bedrijf is opgericht in 1986 en speelt in op de vereisten, werkstromen en unieke uitdagingen van de landbouwsector. Da Ros biedt met zijn innovatieve technologieën en moderne apparatuur oplossingen voor de automatisering en optimalisering, en ondersteunt zo een duurzame en efficiënte landbouw. De krachtige machines van het bedrijf kunnen zaaien, verplanten, verpotten en water geven en dekken niet alleen standaard toepassingsgebieden af, maar ook alternatieve opties op maat voor uiteenlopende landbouwbehoeften.
Eén van de machines in het assortiment van Da Ros is de nieuwe verplanter "TRAPIANTATRICE Model TP-24." De machine helpt bij het verplanten van tuinbouwgewassen, bloemen en boomstekjes voor de bosbouw. Hij is uitgerust met grijpers die stekjes zelfstandig kunnen overzetten van kleine bakjes naar grotere potten. Dit proces ondersteunt het uitdunnen van de zaailingen, zodat ze meer ruimte krijgen om te groeien. Daarnaast maakt de machine het gewasonderhoud over een groter oppervlak eenvoudiger. Maar ook moderne machines en systemen staan voor uitdagingen, die overwonnen moeten worden voor een maximale opbrengst in de precisielandbouw. Boeren moeten de machines snel een eenvoudig kunnen configureren en ze moeten nauwkeurig en betrouwbaar werken, zeker voor repetitieve handelingen.

FAULHABER helpt bij het verplanten
Aandrijfsystemen van FAULHABER zorgen voor de optimale werking van de grijpers in de TP-24 verplanter. Door hun hoge dynamiek en compacte formaat is de minimale afstand tussen de afzonderlijke grijpers slechts 22 mm, waardoor er 24 grijpers in één machine passen. Een borstelloze motor uit de serie 2250...BX4 met een planetaire tandwielkast uit de serie 22GPT en ingebouwde feedback garandeert een betrouwbare werking van iedere grijper. De tandwielkast werkt met een hoog continukoppel en hoge toerentallen, waardoor de machine een bijzonder hoge productiviteit bereikt. Voor de aansturing koos Da Ros de Motion Controller MC 5004 P, die via EtherCAT communiceert. De verplanter is modulair opgebouwd, waardoor hij eenvoudig kan worden aangepast aan de productievereisten van verschillende klanten.
Het team van Da Ros was onder de indruk van FAULHABER: "We waren op zoek naar een kleine borstelloze motor. FAULHABER had ontzettend veel expertise en kon ons goed adviseren, zeker in het beginstadium van ons project, toen we de specificaties van onze toepassing nog niet precies bepaald hadden. Ze hebben ons vanaf de eerste stappen tot aan de inbedrijfstelling ondersteund met een hoog opgeleid en competent team, dat ons heeft geholpen om de beste producten te selecteren voor onze technische vereisten."