De nieuwe SXR-motoren bieden standaard hogere prestaties en een bredere set configuratiemogelijkheden voor de vereisten van moderne aandrijvingen. Ze bieden flexibele spanningsvarianten van 3 V tot 18 V en ook verschillende configuraties voor de lagers. Daarnaast kunnen de motoren ook worden aangepast, onder andere met wijzigingen aan de voor- en achterassen en opties voor verschillende temperatuurbereiken of bedrijf in een vacuüm. De optimale rotorbalancering garandeert een soepel bedrijf met een lange levensduur.
De kern van de nieuwe SXR-familie wordt gevormd door de innovatieve zeshoekige spoel met een hoge kopervulfactor en rechte bedrading. Deze technologie levert significant betere prestaties en een hoger rendement dan de traditionele spoelen op een pin. Een nieuwe magneetklasse verbetert bovendien de magnetische inductie-amplitude en de temperatuurstabiliteit.
Compatibel en flexibel voor uiteenlopende toepassingen
Alle componenten in de SXR-serie voldoen aan de RoHS-richtlijn en de elektrische aansluitingen bieden flexibele configuratiemogelijkheden. De belangrijkste markten voor deze productlijn zijn hightech sectoren met behoefte aan kwaliteit, betrouwbaarheid en een uitstekende verhouding tussen volume en vermogen. Ze zijn bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor toepassingen in protheses, operatiegereedschap, metrologie, halfgeleiderverwerking en automatisering.
De nieuwe SXR-modellen zijn compatibel met vele producten van FAULHABER, zoals de nieuwe planetaire tandwielkasten 14 GPT. Ze bieden verschillende oplossingen: een kleine diameter, veel vermogen en een compact ontwerp voor een concurrerende prijs. Dat maakt deze motoren een ideale keus voor toepassingen die vragen om de hoogste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.