Press Inkoop
Press Inkoop
Serie lineaire motorreductoren L selectie header

De unieke FAULHABER L-productfamilie van lineaire actuatoren is ontworpen voor sterke prestaties in compacte ruimtes, en ondersteunt een hoog ingangstoerental of een grote uitgangskracht. Hij is bij uitstek geschikt voor een groot aantal toepassingen zoals robotica, industriële machines en laboratoriumapparatuur. Er zijn vele gelijkmatig verdeelde reductieverhoudingen beschikbaar om de meest geschikte configuratie te selecteren voor verschillende werkpunten qua kracht of toerental, zoals vereist door de toepassing. De nieuwe productserie biedt ook extra flexibiliteit in de vorm van verschillende spindelformaten en -types. Daarnaast zijn er uitgebreide opties voor verschillende omgevingsomstandigheden en diverse flens- en moerconfiguraties om de mechanische integratie in toepassingen sneller en eenvoudiger te maken.

Bovendien heeft de nieuwe FAULHABER L-productfamilie een zeer robuust ontwerp. De producten kunnen worden gecombineerd met een groot aantal motoren, zoals FAULHABER DC-motoren, 4-polige en 2-polige borstelloze motoren of stappenmotoren. Zoals altijd behoren klantspecifieke aanpassingen ook tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan speciale wensen in verband met bijzondere omgevingsomstandigheden, een verbeterde integratie in het toepassingssysteem of specifieke prestatievereisten, zoals een grotere nauwkeurigheid. 

Productopties kunnen betrekking hebben op de koppeling, de spindel of beide. Bijvoorbeeld:

  • type en lengte spindel;
  • type en lengte moer;
  • omgevingsomstandigheden zoals een bepaald temperatuurbereik of speciale condities zoals vacuüm;
  • afwijkende oriëntatie van motorkabel of klemmen bij integratie van de combinatie-unit binnen de toepassing.

Elk van de beschikbare spindeltypes heeft zijn eigen kenmerken, waarmee rekening moet worden gehouden bij het vinden van de beste oplossing bij specifieke behoeften. Het principiële verschil tussen kogelomloop- en reguliere spindels is de rollende beweging van de kogelomloopmoer. Deze heft de schuiffrictie van reguliere spindels op, wat resulteert in een zeer hoog rendement. De kleinere actuatoren van 06L/08L/10L uit de FAULHABER L-serie zijn uitgerust met spindels in twee belastingskarakteristieken. De grotere actuatoren van 22L en 32L zijn leverbaar met spindels maar ook in versies met kogelomloopspindel in twee nauwkeurigheidsopties.

Producten

FAULHABER L
Krachtige performance
Bijzonder robuust ontwerp
Grote en aanpasbare selectie van schroeven en bouten
Volledig aanbod aan reductieverhoudingen
Breed portfolio van compatibele motoren
Details
Downloads

PersberichtPDF DOC

Persafbeelding

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.