Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Een vrouw draagt een moderne zwarte prothesehand en raakt met haar andere hand voorzichtig de rug van de kunsthand aan. De scène illustreert het gebruik van geavanceerde medische technologie in het dagelijks leven.

Dat betekent ook dat er hoge eisen worden gesteld aan kunsthanden. Ze mogen niet aanvoelen als een vreemd technisch lichaam, maar soepel en intuïtief in het dagelijks leven passen. Voor de ontwikkelaars is dit een veelzijdige uitdaging op het gebied van techniek, functioneren en ergonomie.

Handen voor protheses en robots – twee systemen met vergelijkbare vereisten

De ontwikkeling van handen voor protheses en robots is in veel opzichten vergelijkbaar. Het grootste verschil zit hem in de aansturing. 

Handprotheses worden direct aangestuurd door de drager en werken alleen voor hun individuele drager. De signalen voor de aansturing zijn afkomstig van de elektrische activiteit van de resterende spieren in de armstomp, de zogeheten myo-elektrische signalen. Dit zijn extreem zwakke signalen, meestal zo'n 80 µV. Elektroden vangen deze signalen op en versterken ze, om hiermee de gemotoriseerde aandrijvingen van de handen aan te sturen. Gebruikers moeten hiervoor eerst leren hoe ze in het dagelijks leven hun prothese betrouwbaar en nauwkeurig kunnen gebruiken, en hun vaardigheden blijven trainen.

De prestaties van een handprothese – de snelheid, kracht, nauwkeurigheid of herhaalnauwkeurigheid – zijn grotendeels afhankelijk van het mechanische en elektrische ontwerp. Doorslaggevende factoren zijn onder andere het aantal aandrijvingen, het concept van krachtoverdracht, het algehele rendement en de gebruikte aandrijftechnologie. 

Vergelijking van robotica en protheses: een bionische armprothese wordt door handen aangepast, terwijl een open robotische hand met zichtbare mechanische componenten op een blauwe tafel ligt.

Het grote verschil met moderne robothanden zit hem in de aanmerkelijk hogere systeemcomplexiteit. Het aantal aandrijvingen per hand ligt meestal tussen de 12 en 20 stuks, in de hand zelf of in de pols. Ook de bewegingsvrijheid is groter, en de architecturen voor de aansturing met intuïtieve bewegingsstrategieën zijn bijzonder geavanceerd. De handen zijn voorzien van uitgebreide systemen voor haptische feedback. Met deze enorme dichtheid aan actuatoren bieden dit soort hypermoderne handprotheses uitzonderlijke behendigheid en fijne motoriek, die de functionaliteit van de menselijke hand dicht benadert.

Het mechanische ontwerp wordt aangevuld door intelligente concepten voor de aansturing, regeling met gesloten lus en sensorische feedback. Veilige, nauwkeurige en intuïtieve bewegingen zijn ook sterk afhankelijk van haptische feedback, gevoelige gripdetectie en vroege vormen van proprioceptie – hoe de gebruiker “voelt” waar de hand is, en in welke positie. 

Afhankelijk van het ontwerp van de robothand is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de backdrive of terugdrijving. Verschillende taken vragen om verschillende eigenschappen in een transmissie. Systemen met terugdrijving ondersteunen een natuurlijke meebeweging in de aandrijflijn, waardoor krachten beter voelbaar zijn en de interactie met de omgeving veiliger wordt. Systemen zonder backdrive kunnen echter lasten houden zonder continuvermogen, wat meer stabiliteit oplevert voor zware taken. Bij de ontwikkeling van gerobotiseerde grijpsystemen (in dit geval: handen) is de keuze tussen deze twee concepten dus van groot belang.

Ook in de prestatievereisten komt het verschil goed naar voren: een robothand moet aanmerkelijk sneller werken dan een prothese om op een betrouwbare manier dynamische, nauwkeurige en adaptieve bewegingen uit te voeren.

Aandrijvingen maken het verschil

Naast functionaliteit en precisie zijn ook het gewicht en de energiezuinigheid belangrijk. Ondanks de complexiteit moeten moderne robothanden en protheses licht blijven, meestal tussen de 300 en 500 gram. Ook een lange batterijduur is essentieel. Dit is alleen mogelijk met aandrijfsystemen met bijzonder hoge vermogensdichtheid en efficiënte technologie voor zowel de motoren als de tandwielkasten. Hier scoort bijvoorbeeld de SXR-motorfamilie van FAULHABER. Deze motoren hebben een innovatieve zeshoekige wikkelingstechnologie met een hoge kopervulfactor. Ze zijn combineerbaar met andere componenten met dezelfde diameter en leveren zo een uitzonderlijk rendement.

Ook onmisbaar voor zowel robothanden als protheses: de bruikbaarheid in het dagelijks leven en de stevigheid. Denk aan een waterdicht ontwerp dat goed kan worden schoongemaakt, en goede mechanische duurzaamheid. Technologie en betrouwbaarheid moeten samengaan met echt, praktisch comfort voor de gebruiker.

Recente technologische innovaties

De afgelopen jaren hebben handontwerpen met meerdere gewrichten en nauwkeurige aansturing een grote rol gespeeld voor de verdere ontwikkeling. Het doel is om de natuurlijke mobiliteit van de menselijke hand zo realistisch mogelijk na te bootsen. Moderne kunsthanden werken nu met meerdere gewrichten die onafhankelijk kunnen worden aangestuurd, zodat afzonderlijke vingers selectief kunnen bewegen. Dit is een enorme stap vooruit voor de behendigheid, want het ondersteunt complexe handbewegingen voor het grijpen en hanteren van voorwerpen.

Exact gedoseerde grijppatronen zorgen er ook voor dat de handen zowel krachtig als fijngevoelig kunnen grijpen. Tegelijkertijd zijn de aandrijfsystemen compacter, efficiënter en nauwkeuriger geworden door ontwikkelingen op het gebied van motoren, tandwielkasten en besturingstechnologie. Dit heeft een directe uitwerking op de kwaliteit van de bewegingen en zorgt voor soepele, natuurlijke bewegingen.

De grootste uitdagingen op weg naar mensachtige robothanden

Ondanks alle vooruitgang blijft de hand een enorme uitdaging in de robotica en prothese-ontwikkeling. De interactie tussen technologie, functionaliteit en acceptatie door de gebruiker is een belangrijk punt van aandacht.

Een niet te onderschatten aspect: geluid. Motoren, tandwielkasten en mechanische componenten moeten zo stil mogelijk werken, zodat de hand natuurlijk voelt en niet stoort bij het dagelijks gebruik. Dit is van doorslaggevend belang voor de acceptatie, vooral bij protheses.

Een andere technische uitdaging is om de bewegingsvrijheid verder te vergroten. Veel huidige systemen zijn nog beperkt tot het openen en sluiten van de hand als geheel, en een eenvoudige duimrotatie. Voor werkelijk mensachtige bewegingen zijn ook zijwaartse en individuele vingerbewegingen nodig.

Ook de sensorische feedback is een centraal onderwerp. Feedback over de grijpkracht, temperatuur of oppervlaktetextuur is onmisbaar voor een natuurlijke interactie. Maar de ontwikkeling van bijzonder fijne en intuïtief voelbare feedback is nog niet rijp voor productie.

Een aanvullende uitdaging: de installatieruimte voor al deze hoge performance is extreem beperkt. Motoren, tandwielkasten, sensoren en elektronica concurreren om iedere kubieke millimeter, en de eisen aan vermogensdichtheid, rendement en een aantrekkelijk uiterlijk worden steeds hoger.

Een persoon schrijft in een notitieboek met een bionische handprothese, terwijl de andere hand het boek op een tafel stabiliseert.

Interdisciplinaire samenwerking als sleutel tot vooruitgang

Echte vooruitgang op het gebied van robothanden en handprotheses vraagt inmiddels om input uit verschillende vakgebieden. Geneeskunde, materiaalkunde, computerkunde, sensortechnologie en aandrijftechniek moeten samenwerken aan technisch geavanceerde oplossingen voor het dagelijkse leven.

Medische expertise biedt inzicht in anatomie, biomechanica en behoeften van gebruikers. Materiaalkunde maakt lichtgewicht, stevige en esthetische structuren mogelijk. En computerkunde en besturingstechniek zorgen voor een intelligente aansturing, lerende systemen en efficiënte gegevensverwerking. Alleen met een goede onderlinge integratie zijn oplossingen mogelijk die niet alleen technisch gezien werken, maar die ook in de praktijk werken voor de gebruiker.

Vereisten voor ontwikkelaars, nu en in de toekomst

De ontwikkeling van robothanden is één van de meest veeleisende opgaven in de moderne robotica, die vraagt om diepgaande kennis van mechanica, elektronica, besturingstechniek, kunstmatige intelligentie, en interacties tussen mens en machine. Momenteel ligt er veel focus op onderwerpen als de kinetiek en dynamiek van systemen met meerdere vingers, precisie-actuatoren, sensorintegratie en materiaalselectie.

In de toekomst is er ook een grotere rol weggelegd voor zachte robotica, mechanismen die zijn geïnspireerd door biologie, en intelligente materialen met adaptieve stijfheid. Tegelijkertijd is een solide begrip van elektronica en ingebedde systemen onmisbaar – van motoraandrijvingen en microcontrollers tot aan real-time aansturing en energiezuinige architecturen. Controletechniek en bewegingsplanning ontwikkelen zich ook richting adaptieve, zelflerende systemen, die klassieke benaderingen combineren met kunstmatige intelligentie.

De kunsthand van de toekomst zal worden gevormd door technologische uitmuntendheid, interdisciplinair denken en diep inzicht in het menselijk wezen. In dit spanningsveld wordt bepaald of een extreem geavanceerde technologische machine ook werkelijk een mensgerichte oplossing kan vormen. Als we dit idee doordenken, wordt ook duidelijk dat andere gewrichten en bewegingspatronen evenveel vragen van de mechanica en aandrijftechniek.

Daarom heeft FAULHABER de BXI-aandrijvingen ontworpen met nieuwe afmetingen en optimaal onderling afgestemde kenmerken. De serie is specifiek gemaakt voor de hoge vereisten van robotgewrichten in huidige en toekomstige toepassingen. De aandrijfsystemen bestaan uit één geïntegreerde unit met motor, meertraps planetaire tandwielkast en hi-res encoder. De grote kracht van de BXI zit hem in het kleine formaat: maximale performance met een minimale voetafdruk. Want uiteindelijk zijn het intelligente, compacte aandrijfsystemen die verdere ontwikkelingen in de robotica mogelijk maken.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.