De nieuwe formaten maken gebruik van de bewezen ontwerpprincipes van de GPT-serie tandwielkasten, die extreme krachten betrouwbaar overbrengen. Deze tandwielkasten hebben niet alleen een hoger koppel, maar ze zijn ook bijzonder kort. Dat maakt ze de perfecte keus voor toepassingen die een klein formaat vereisen. Daarnaast ondersteunt het geoptimaliseerde ontwerp ook hogere toerentallen tot 24.000 omwentelingen per minuut, zodat het volledige vermogen van de motor efficiënt kan worden ingezet. Het grote aantal beschikbare reductieverhoudingen verbetert ook de thermische eigenschappen en vergroot het bedrijfsbereik van de tandwielkast. De tandwielkasten kunnen bovendien hogere radiale en axiale belastingen aan, en zijn daarmee geschikt voor nog zwaardere lasten.

Betrouwbaarheid en rendement voor een breed scala aan toepassingen
De nieuwe GPT-tandwielkasten zijn volledig gemaakt van gehard roestvrij staal en voldoen daarmee aan de hoogste normen voor betrouwbaarheid en slijtvastheid. De verbindingen tussen de componenten zijn gelast in plaats van gelijmd, voor een stevige constructie met een lange levensduur. Het stabiele ontwerp garandeert zo een betrouwbare overbrenging, zelfs bij extreme belastingen.
Dankzij hun robuuste constructie en hoge prestaties zijn de 14GPT-, 16GPT- en 20GPT-tandwielkasten perfect geschikt voor toepassingen in robotica, laboratoriumautomatisering of medische diagnostiek. Of ze nu wordt ingebouwd in inspectierobots, elektro-optische apparatuur of laserapparatuur: deze nieuwe planetaire tandwielkasten leveren altijd maximale prestaties in een minimale inbouwruimte, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Hoe lees je het prestatiediagram van een datasheet voor tandwielkasten?
In deze video legt onze tandwielkast-expert Carlo Catoia de structuur en belangrijkste waarden van een FAULHABER GPT-datasheet uit.
Ontdek hoe je het prestatiediagram met de aanbevolen gebieden voor continu en intermitterend gebruik leest en welke combinatiemogelijkheden er zijn voor FAULHABER-tandwielkasten.