Press Inkoop
Press Inkoop
Visualisatie van een versnelling met een versnellingspook voor een blauwe achtergrond

Het nieuwe formaat maakt gebruik van de bewezen ontwerpprincipes van de GPT-tandwielkasten, die extreme krachten betrouwbaar overbrengen. Deze tandwielkasten hebben niet alleen een hoger koppel, maar ze zijn ook bijzonder kort. Dat maakt ze de perfecte keus voor toepassingen die een klein formaat vereisen. Daarnaast ondersteunt het geoptimaliseerde ontwerp ook hogere toerentallen tot 24.000 omwentelingen per minuut, zodat het volledig bereik van de motor efficiënt kan worden ingezet. Het hogere aantal reductieverhoudingen verbetert ook de thermische eigenschappen en vergroot het bedrijfsbereik van de tandwielkast. De 14 GPT kan bovendien hogere radiale en axiale belastingen aan, en is daarmee geschikt voor nog zwaardere lasten.

Planetaire tandwielkast 14GPT van FAULHABER voor een blauwe achtergrond

Betrouwbaarheid en rendement voor een breed scala aan toepassingen

De nieuwe GPT-tandwielkast is volledig gemaakt van gehard roestvrij staal en voldoet daarmee aan de hoogste normen voor betrouwbaarheid en slijtvastheid. De verbindingen tussen de componenten zijn gelast in plaats van gelijmd, voor een een stevige constructie met een lange levensduur. Het stabiele ontwerp garandeert zo een betrouwbare overbrenging, zelfs bij extreme belastingen.

De stevige constructie en de krachtige prestaties maken de nieuwe 14 GPT-tandwielkast tot de perfecte keus voor toepassingen in de robotica, laboratoriumautomatisering of medische diagnostiek. Of hij nu wordt ingebouwd in inspectierobots, elektro-optische apparatuur of laserapparatuur: deze nieuwe planetaire tandwielkast levert altijd maximale prestaties in een minimale inbouwruimte, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Producten

Planetaire reductoren
14GPT
Hoog koppel
Gegevensblad (PDF)
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
1 ... 4
Koppel tot:
0.4 Nm
Kortdurend koppel tot:
0.53 Nm
Reductieverhouding:
3.3 ... 1437
Diameter:
14 mm
Lengte:
15.2 ... 28.6 mm
Series 14GPT
Downloads

Persbericht PDF DOC

Persafbeelding

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.