Press Inkoop
Press Inkoop
Twee DC-motoren uit de FAULHABER SXR- en GXR-serie met een encoder, geplaatst in witte stappen tegen een grijsblauwe achtergrond.

Nieuw in het assortiment: DC-motoren in de GXR- en SXR-productfamilies

De nieuwe borstelmotor 1627 GXR met koper-grafietcommutatie levert een indrukwekkend vermogen en vele opties voor de uitrusting, waarmee hij voldoet aan de vereisten voor moderne aandrijvingen. De motor biedt flexibele spanningsvarianten van 4,5 V tot 24 V en verschillende lagerconfiguraties. Individuele aanpassingen zijn bovendien geen probleem, bijvoorbeeld aan de voor- of achteras, of opties voor gebruik in een vacuüm of bij hoge temperaturen. De optimale rotorbalancering garandeert een soepel bedrijf en draagt bij aan de lange levensduur van de motor. De zeshoekige wikkelingstechologie met een hoge kopervulfactor en geoptimaliseerd recht gedeelte in combinatie met hoogwaardige magneten zorgt voor een goede temperatuurstabiliteit en een betere algehele motorperformance.

Ook het nieuwe formaat in de SXR-productfamilie met roestvast-staalcommutatie heeft deze eigenschappen. De bestaande modellen 1218 en 1228 SXR worden nu aangevuld met de nieuwe versie in het formaat 1627 SXR. De motor biedt een uitstekende verhouding tussen omvang en vermogen en is ideaal voor hightech toepassingen. Alle componenten in de productfamilies SXR en GXR voldoen aan de RoHS-richtlijn en de elektrische verbindingen bieden verschillende configuratiemogelijkheden. 

De GXR- en SXR-motoren zijn eenvoudig te combineren met planetaire tandwielkasten uit de GPT-productfamilie. Met name de nieuwe 16GPT met een bijpassende diameter is perfect geschikt voor veeleisende toepassingen met beperkte installatieruimte. De opbouw is geoptimaliseerd voor hoge toerentallen, zodat het hele toerentalbereik van de motor kan worden benut. Het stabiele ontwerp draagt hoge krachten betrouwbaar over, en zware belastingen zijn geen probleem.

Nog een teamspeler: de nieuwe magnetische encoder IEX3

De encoders IEX3 en IEX3 L werken met de allernieuwste chiptechnologie, voor een hoge resolutie en een typische positioneringsnauwkeurigheid van 0,3°. Het spanningsbereik is breed, met zowel 3,3 V voor toepassingen op batterijen als de standaard 5 V. De encoder is niet alleen flexibel, maar ook stevig, en is bijvoorbeeld bestand tegen bedrijfstemperaturen van -40 tot 100 °C. De bijzonder compacte en onderhoudsvriendelijke IEX3 L is zowel met als zonder line driver verkrijgbaar. De encoder is ideaal voor gebruik in combinatie met de nieuwe FAULHABER SXR en GXR-motoren. 

Omdat alle componenten perfect samenspelen, kunnen ontwikkelaars en technici profiteren van een compacte, krachtige en betrouwbare totaaloplossing, die nieuwe mogelijkheden biedt voor moderne aandrijfsystemen.

Producten

DC-micromotoren
1627 ... GXR
Grafietcommutatie
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
DC-micromotoren
1627 ... SXR
Edelmetaalcommutatie
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Planetaire reductoren
16GPT
Hoog koppel
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Encoders
IEX3-4096
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Encoders
IEX3-4096 L
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Downloads

Persbericht PDF DOC

Persafbeelding

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.